Niederflur-Möbelrollen / PL-F60 / Topf-Aufnahme

Niederflur-Möbelrollen / PL-F60 / Topf-Aufnahme

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. Kugelrolle | ohne Angabe | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 12.5 mm / [Traglast] 30 kg / [Werkstoff Rad] Nylon. Urethanschaum



Mit den Niederflur-Möbelrollen von HILOGIK kann man Gegenstände bewegen. Die Anbringungshöhe des Bauteils beträgt 12.5 mm. Die Traglast der Möbelrollen beträgt 30 kg. Bei bis zu 35.00 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Nylon. Urethanschaum verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

26350

Teilenummer
26350
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.80 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, Kugelrolle Montagehöhe B(mm) 12.5 Lastbereich(daN) ~35.00
Anschlag kA Radwerkstoff Nylon, Urethanschaum Radmerkmale kA
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Raddurchmesser A oder Durchmesser A(mm) 22 Bohrungsabstand, kreisförmiger Durchmesser(mm) 6,3x10
Lastwiderstand(kg) 30 JAN-Code 4960983263501

Sie befinden sich auf der Seite für Niederflur-Möbelrollen / PL-F60 / Topf-Aufnahme, die Teilenummer ist 26350.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 26350.

Technischer Support