Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
To be used for positioning and applying pressure, e.g. during painting and sandblasting. |
Dimensions | Spring load | Dimensions | Stroke | Location hole | Operating temperature range | Weight | Art. No. | ||
d1 | d2 | F | l1 | l2 | s | D | max. | ||
max. 1) | -1 | ±0.5 | H8 | ||||||
~ | |||||||||
[mm] | [N] | [mm] | [mm] | [mm] | [°C] | [g] | |||
6 | 3 | 10 | 7.0 | 4.0 | 1.0 | 6 | 250 | 0.6 | 22150.0010 |
6 | 3 | 20 | 7.0 | 4.0 | 1.0 | 6 | 250 | 0.6 | 22150.0011 |
6 | 3 | 40 | 7.0 | 4.0 | 1.0 | 6 | 250 | 0.7 | 22150.0012 |
10 | 5 | 20 | 11.0 | 6.7 | 1.6 | 10 | 250 | 2.6 | 22150.0020 |
10 | 5 | 50 | 11.0 | 6.7 | 1.6 | 10 | 250 | 2.8 | 22150.0021 |
10 | 5 | 100 | 11.0 | 6.7 | 1.6 | 10 | 250 | 3.0 | 22150.0022 |
10 | 6 | 40 | 11.0 | 10.7 | 2.0 | 10 | 250 | 3.4 | 22150.0025 |
10 | 6 | 75 | 11.0 | 10.7 | 2.0 | 10 | 250 | 3.6 | 22150.0026 |
10 | 6 | 100 | 11.0 | 10.7 | 2.0 | 10 | 250 | 3.9 | 22150.0027 |
12 | 8 | 50 | 13.5 | 13.6 | 2.6 | 12 | 250 | 6.8 | 22150.0030 |
12 | 8 | 100 | 13.5 | 13.6 | 2.6 | 12 | 250 | 7.3 | 22150.0031 |
12 | 8 | 150 | 13.5 | 13.6 | 2.6 | 12 | 250 | 7.8 | 22150.0032 |
16 | 10 | 100 | 18.0 | 16.7 | 3.2 | 16 | 250 | 14.0 | 22150.0040 |
16 | 10 | 150 | 18.0 | 16.7 | 3.2 | 16 | 250 | 15.0 | 22150.0041 |
16 | 10 | 200 | 18.0 | 16.7 | 3.2 | 16 | 250 | 15.0 | 22150.0042 |
6 | 3 | 10 | 7.0 | 4.0 | 1.0 | 6 | 80 | 0.3 | 22150.0050 |
10 | 5 | 20 | 11.0 | 6.7 | 1.6 | 10 | 80 | 1.3 | 22150.0060 |
10 | 6 | 40 | 11.0 | 10.7 | 2.0 | 10 | 80 | 1.5 | 22150.0062 |
12 | 8 | 50 | 13.5 | 13.9 | 2.6 | 12 | 80 | 2.9 | 22150.0070 |
16 | 10 | 100 | 18.0 | 16.7 | 3.2 | 16 | 80 | 6.6 | 22150.0080 |
Dimensions | Weight | Art. No. | |
d1 | |||
[mm] | [g] | ||
Assembly Tool | |||
6 | 19 | 22150.0830 | |
10 | 49 | 22150.0831 | |
12 | 86 | 22150.0832 | |
16 | 105 | 22150.0833 |
To be used for positioning and applying pressure, e.g. during painting and sandblasting. Sealed against chips and dirt. |
Dimensions | Spring load | Dimensions | Stroke | Location hole | Operating temperature range | Weight | Art. No. | ||
d1 | d2 | F | l1 | l2 | s | D | max. | ||
max. 1) | -2 | ±0.5 | H8 | ||||||
~ | |||||||||
[mm] | [N] | [mm] | [mm] | [mm] | [°C] | [g] | |||
6 | 3 | 10 | 7.5 | 4.0 | 1.0 | 6 | 110 | 0.6 | 22150.0110 |
6 | 3 | 20 | 7.5 | 4.0 | 1.0 | 6 | 110 | 0.6 | 22150.0111 |
6 | 3 | 40 | 7.5 | 4.0 | 1.0 | 6 | 110 | 0.7 | 22150.0112 |
10 | 5 | 20 | 12.0 | 6.3 | 1.6 | 10 | 110 | 2.6 | 22150.0120 |
10 | 5 | 50 | 12.0 | 6.3 | 1.6 | 10 | 110 | 2.9 | 22150.0121 |
10 | 5 | 100 | 12.0 | 6.3 | 1.6 | 10 | 110 | 3.0 | 22150.0122 |
10 | 6 | 40 | 12.0 | 10.3 | 2.0 | 10 | 110 | 3.5 | 22150.0125 |
10 | 6 | 75 | 12.0 | 10.3 | 2.0 | 10 | 110 | 3.6 | 22150.0126 |
10 | 6 | 100 | 12.0 | 10.3 | 2.0 | 10 | 110 | 3.9 | 22150.0127 |
12 | 8 | 50 | 14.5 | 13.2 | 2.6 | 12 | 110 | 6.9 | 22150.0130 |
12 | 8 | 100 | 14.5 | 13.2 | 2.6 | 12 | 110 | 7.5 | 22150.0131 |
12 | 8 | 150 | 14.5 | 13.2 | 2.6 | 12 | 110 | 7.9 | 22150.0132 |
16 | 10 | 100 | 18.5 | 16.4 | 3.2 | 16 | 110 | 15.0 | 22150.0140 |
16 | 10 | 150 | 18.5 | 16.4 | 3.2 | 16 | 110 | 15.0 | 22150.0141 |
16 | 10 | 200 | 18.5 | 16.4 | 3.2 | 16 | 110 | 16.0 | 22150.0142 |
6 | 3 | 10 | 7.5 | 4.0 | 1.0 | 6 | 80 | 0.4 | 22150.0150 |
10 | 5 | 20 | 12.0 | 6.3 | 1.6 | 10 | 80 | 1.4 | 22150.0160 |
10 | 6 | 40 | 12.0 | 10.3 | 2.0 | 10 | 80 | 1.6 | 22150.0165 |
12 | 8 | 50 | 14.5 | 13.5 | 2.6 | 12 | 80 | 2.9 | 22150.0170 |
16 | 10 | 100 | 18.5 | 16.4 | 3.2 | 16 | 80 | 7.3 | 22150.0180 |
Dimensions | Weight | Art. No. | |
d1 | |||
[mm] | [g] | ||
Assembly Tool | |||
6 | 19 | 22150.0830 | |
10 | 49 | 22150.0831 | |
12 | 86 | 22150.0832 | |
16 | 105 | 22150.0833 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | d1 (mm) | d2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | D (mm) | x (mm) | Federkraft F max. (N) | Betriebstemperatur max. (°C) | Feder | Bolzen | Dichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.03 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0.8 | ~ 10 | 250 | Rostfreier Stahl | Stahl, einsatzgehärtet, verzinkt | - | |||
4.03 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0.8 | ~ 20 | 250 | Stahl, brüniert | Stahl, einsatzgehärtet, verzinkt | - | |||
4.03 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0.8 | ~ 40 | 250 | Stahl, verzinkt | Stahl, einsatzgehärtet, verzinkt | - | |||
4.42 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 5 | 11 | 6.7 | 10 | 1.5 | ~ 20 | 250 | Rostfreier Stahl | Stahl, einsatzgehärtet, verzinkt | - | |||
4.42 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 10 | 5 | 11 | 6.7 | 10 | 1.5 | ~ 50 | 250 | Stahl, brüniert | Stahl, einsatzgehärtet, verzinkt | - | |||
4.42 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 5 | 11 | 6.7 | 10 | 1.5 | ~ 100 | 250 | Stahl, verzinkt | Stahl, einsatzgehärtet, verzinkt | - | |||
4.87 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 10 | 6 | 11 | 10.7 | 10 | 1.7 | ~ 40 | 250 | Rostfreier Stahl | Stahl, einsatzgehärtet, verzinkt | - | |||
4.87 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 10 | 6 | 11 | 10.7 | 10 | 1.7 | ~ 75 | 250 | Stahl, brüniert | Stahl, einsatzgehärtet, verzinkt | - | |||
4.87 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 10 | 6 | 11 | 10.7 | 10 | 1.7 | ~ 100 | 250 | Stahl, verzinkt | Stahl, einsatzgehärtet, verzinkt | - | |||
5.18 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 12 | 8 | 13 | 13.9 | 12 | 2.5 | ~ 50 | 250 | Rostfreier Stahl | Stahl, einsatzgehärtet, verzinkt | - | |||
5.18 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 12 | 8 | 13 | 13.9 | 12 | 2.5 | ~ 100 | 250 | Stahl, brüniert | Stahl, einsatzgehärtet, verzinkt | - | |||
5.18 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 12 | 8 | 13 | 13.9 | 12 | 2.5 | ~ 150 | 250 | Stahl, verzinkt | Stahl, einsatzgehärtet, verzinkt | - | |||
5.78 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 16 | 10 | 17 | 16.7 | 16 | 3.1 | ~ 100 | 250 | Rostfreier Stahl | Stahl, einsatzgehärtet, verzinkt | - | |||
5.78 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 10 | 17 | 16.7 | 16 | 3.1 | ~ 150 | 250 | Stahl, brüniert | Stahl, einsatzgehärtet, verzinkt | - | |||
5.78 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 16 | 10 | 17 | 16.7 | 16 | 3.1 | ~ 200 | 250 | Stahl, verzinkt | Stahl, einsatzgehärtet, verzinkt | - | |||
4.03 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0.8 | ~ 10 | 80 | Rostfreier Stahl | Thermoplast POM, weiß | - | |||
4.42 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 10 | 5 | 11 | 6.7 | 10 | 1.5 | ~ 20 | 80 | Rostfreier Stahl | Thermoplast POM, weiß | - | |||
4.87 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 10 | 6 | 11 | 10.7 | 10 | 1.7 | ~ 40 | 80 | Rostfreier Stahl | Thermoplast POM, weiß | - | |||
5.18 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 12 | 8 | 13 | 13.9 | 12 | 2.5 | ~ 50 | 80 | Rostfreier Stahl | Thermoplast POM, weiß | - | |||
5.78 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 16 | 10 | 17 | 16.7 | 16 | 3.1 | ~ 100 | 80 | Rostfreier Stahl | Thermoplast POM, weiß | - | |||
5.97 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0.8 | ~ 10 | 110 | Rostfreier Stahl | Stahl, einsatzgehärtet, verzinkt | CR | |||
5.97 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0.8 | ~ 20 | 110 | Stahl, brüniert | Stahl, einsatzgehärtet, verzinkt | CR | |||
5.97 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0.8 | ~ 40 | 110 | Stahl, verzinkt | Stahl, einsatzgehärtet, verzinkt | CR | |||
6.31 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 10 | 5 | 12 | 6 | 10 | 1.5 | ~ 20 | 110 | Rostfreier Stahl | Stahl, einsatzgehärtet, verzinkt | CR | |||
6.31 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 10 | 5 | 12 | 6 | 10 | 1.5 | ~ 50 | 110 | Stahl, brüniert | Stahl, einsatzgehärtet, verzinkt | CR | |||
6.31 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 5 | 12 | 6 | 10 | 1.5 | ~ 100 | 110 | Stahl, verzinkt | Stahl, einsatzgehärtet, verzinkt | CR | |||
6.73 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 10 | 6 | 12 | 10 | 10 | 1.7 | ~ 40 | 110 | Rostfreier Stahl | Stahl, einsatzgehärtet, verzinkt | CR | |||
6.73 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 10 | 6 | 12 | 10 | 10 | 1.7 | ~ 75 | 110 | Stahl, brüniert | Stahl, einsatzgehärtet, verzinkt | CR | |||
6.73 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 10 | 6 | 12 | 10 | 10 | 1.7 | ~ 100 | 110 | Stahl, verzinkt | Stahl, einsatzgehärtet, verzinkt | CR | |||
7.25 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 12 | 8 | 14 | 13 | 12 | 2.5 | ~ 50 | 110 | Rostfreier Stahl | Stahl, einsatzgehärtet, verzinkt | CR | |||
7.25 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 8 | 14 | 13 | 12 | 2.5 | ~ 100 | 110 | Stahl, brüniert | Stahl, einsatzgehärtet, verzinkt | CR | |||
7.25 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 12 | 8 | 14 | 13 | 12 | 2.5 | ~ 150 | 110 | Stahl, verzinkt | Stahl, einsatzgehärtet, verzinkt | CR | |||
7.77 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 16 | 10 | 18 | 16 | 16 | 3.1 | ~ 100 | 110 | Rostfreier Stahl | Stahl, einsatzgehärtet, verzinkt | CR | |||
7.77 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 16 | 10 | 18 | 16 | 16 | 3.1 | ~ 150 | 110 | Stahl, brüniert | Stahl, einsatzgehärtet, verzinkt | CR | |||
7.77 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 10 | 18 | 16 | 16 | 3.1 | ~ 200 | 110 | Stahl, verzinkt | Stahl, einsatzgehärtet, verzinkt | CR | |||
5.97 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0.8 | ~ 10 | 80 | Rostfreier Stahl | Thermoplast POM, weiß | CR | |||
6.31 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 5 | 12 | 6 | 10 | 1.5 | ~ 20 | 80 | Rostfreier Stahl | Thermoplast POM, weiß | CR | |||
6.73 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 10 | 6 | 12 | 10 | 10 | 1.7 | ~ 40 | 80 | Rostfreier Stahl | Thermoplast POM, weiß | CR | |||
7.25 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 12 | 8 | 14 | 13 | 12 | 2.5 | ~ 50 | 80 | Rostfreier Stahl | Thermoplast POM, weiß | CR | |||
7.77 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 10 | 18 | 16 | 16 | 3.1 | ~ 100 | 80 | Rostfreier Stahl | Thermoplast POM, weiß | CR |
Loading...
Konfliktmineralfrei | ja | REACH-konform | ja |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
d1(mm)
d2(mm)
l1(mm)
l2(mm)
D(mm)
x(mm)
Federkraft F max.(N)
Betriebstemperatur max.(°C)
Feder
Bolzen
Dichtung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften