Bohrschrauben / Sechskantkopf mit Bund / Dichtscheibe【1-300 Stk. pro Packung】

Bohrschrauben / Sechskantkopf mit Bund / Dichtscheibe
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 35 - 75 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube / [Antriebsform] Sechskant




Brauchen Sie neue Bohrschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von SUNCO. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus rostfreiem Stahl. Es handelt sich um Selbstdrehende Schraube in den Größen 35 - 75 (mm). Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Die Form Sechskant ist für den Antrieb verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPSALC-SUS-M4-50
CSPSALC-SUS-M5-60
CSPSALC-SUS-M6-75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Länge L (mm) Verkaufseinheit

134.32 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10450Box/Packung

0.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10560Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10675Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung NA
Montagebohrungsform Kreuzschlitzkopf Spitzenform Kegelspitze Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe
Gewindeart Bohrschrauben Grundform Sechskantig Anwendung Standard

Technischer Support