Bohrschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz【100 Stk. pro Packung】

Bohrschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz

Konfigurierbar in [Länge] 28 - 45 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatierung (III-wertig) / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube




Brauchen Sie neue Bohrschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von SUNCO. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Es handelt sich um Selbstdrehende Schraube in den Größen 28 - 45 (mm). Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Chromatierung (III-wertig). Die Bohrschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPCSSFL-ST3W-M4-28
CSPCSSFL-ST3W-M4-32
CSPCSSFL-ST3W-M4-40
CSPCSSFL-ST3W-M4-45
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm)

568.64 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1028

6,145.58 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1032

762.88 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1040

846.11 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1045

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Scheibe Nennmaß des Gewindes (M) 4 Werkstoff Stahl
Oberflächenbehandlung III-wertig verchromt (weiß) Montagebohrungsform Kreuzschlitzkopf Spitzenform Andere Spezialformen
Zusätzliche Form Standard Gewindeart Bohrschrauben Grundform Standard (rund)
Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard

Technischer Support