Bohrschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz【1,000-1,500 Stk. pro Packung】

Bohrschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz

Konfigurierbar in [Länge] 10 - 19 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatierung (III-wertig) / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube




Benötigen Sie neue Bohrschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von SUNCO. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Es handelt sich um Selbstdrehende Schraube in den Größen 10 - 19 (mm). Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Chromatierung (III-wertig). Die Bohrschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPCSS-ST3W-M4-10
CSPCSSA-ST3W-M4-13
CSPCSSA-ST3W-M4-19
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm)

50.73 €

1,500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1010

53.53 €

1,500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1013

43.79 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1019

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Scheibe Nennmaß des Gewindes (M) 4 Werkstoff Stahl
Oberflächenbehandlung III-wertig verchromt (weiß) Montagebohrungsform Kreuzschlitzkopf Spitzenform Andere Spezialformen
Zusätzliche Form Standard Gewindeart Bohrschrauben Grundform Standard (rund)
Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard

Technischer Support