Nylon-Mutter (2 Ausführungen) / NNT-00

Nylon-Mutter (2 Ausführungen) / NNT-00
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Harz / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Brauchen Sie eine neue Nylon-Mutter? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von HIROSUGI-KEIKI. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Harz. Die Nylon-Mutter in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Gewindedurchmesser (M)] 2, 2,6, 3, 4 / [Material] Nylon 66 / [Farbe] Transluzent / [Wärmeverformungstemperatur] 1,82 MPa: 75°C / [UL-Norm] UL94V-2 (Werkstoffe)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NNT-02
NNT-03
NNT-04
NNT-26
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M)

0.26 €

50 Verfügbar 13 Arbeitstage 102

0.26 €

50 Verfügbar 13 Arbeitstage 103

0.26 €

50 Verfügbar 13 Arbeitstage 104

0.26 €

50 Verfügbar 13 Arbeitstage 102.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundform Sechskantmutter Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Anwendungen, Funktionen Allgemein Verkaufseinheit Box/Packung
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) NA Ausführung mit Sechskantmutter Ausführung 2

Technischer Support