PTFE-Mutter / TENT

PTFE-Mutter / TENT

Konfigurierbar in [Material] Kunststoff / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Benötigen Sie eine neue PTFE-Mutter? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von HIROSUGI-KEIKI. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Kunststoff. Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Unbehandelt. Die PTFE-Mutter in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Gewindedurchmesser (M)] 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 / [Material] PTFE / [Farbe] Weiß undurchsichtig / [Hitzebeständige Temperatur] Dauerhaft 240°C Nicht brennbar / [UL-Norm] UL94V-0 Equiv.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TENT-10
TENT-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Steigung
(mm)

7.38 €

10 13 Arbeitstage 10101.5

9.45 €

10 13 Arbeitstage 10121.75

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Anwendungen, Funktionen Allgemein Verkaufseinheit Box/Packung Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) NA
Gewindetoleranz Ausführung A

Technischer Support