Brauchen Sie eine neue Schraubeinsatz? Dann sehen Sie sich dieses Modell von HIROSUGI-KEIKI doch einmal genauer an. Die Schraubeinsatz in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.
* Es können nur Außendurchmesser mit Schlitzen verwendet werden. / Anwendbare Außen-Durchmessernummern: IRB-SW, IRB-SCW, IRU-SW, IRB-S, IRB-SC, IRU-S
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
IR-03R |
IR-03S |
IR-04R |
IR-04S |
IR-05R |
IR-05S |
IR-06R |
IR-06S |
IR-08R |
IR-08S |
IR-26R |
IR-26S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Passender Schraubendurchmesser | Werkzeugart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.71 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Für M3 | Ersatz für Endmetallteil | ||
32.73 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Für M3 | Grundkörper | ||
16.71 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Für M4 | Ersatz für Endmetallteil | ||
32.73 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Für M4 | Grundkörper | ||
16.71 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Für M5 | Ersatz für Endmetallteil | ||
33.07 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Für M5 | Grundkörper | ||
16.71 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Für M6 | Ersatz für Endmetallteil | ||
33.07 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Für M6 | Grundkörper | ||
16.71 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Für M8 | Ersatz für Endmetallteil | ||
33.07 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Für M8 | Grundkörper | ||
16.71 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Für M2.6 | Ersatz für Endmetallteil | ||
32.73 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Für M2.6 | Grundkörper |
Loading...
Ausführung | Werkzeug | Verkaufseinheit | Box/Packung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Schraubendurchmesser
Werkzeugart
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften