Schraubeinsatz aus Nylon / NNI

Schraubeinsatz aus Nylon / NNI

Konfigurierbar in [Material] Kunststoff / [Material Details] Nylon / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Benötigen Sie eine neue Schraubeinsatz? Dann sehen Sie sich dieses Modell von HIROSUGI-KEIKI doch einmal genauer an. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Kunststoff. Die Schraubeinsatz in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Gewindedurchmesser (M)] 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 / Hauptbouterdurchmesser / [Material] Nylon 66 / [Farbe] Milchig Weiß / [Wärmeformbeständigkeit] 1,82 MPa: 75°C / [UL-Norm] UL94V-2 (Werkstoffe) / Schraubenteil / [Material] Aluminium (A2011 Equiv.) / [Verarbeitung] Entfetten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NNI-2545
NNI-3050
NNI-4070
NNI-5080
NNI-6010
NNI-8125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schrauben-Ø M (nach Einsatz)
(mm)
Länge L (nach Einsatz) (D = Gewinde-Ø M). Länge (nach Einführung) Werkstoff Einzelheiten

0.47 €

50 12 Arbeitstage 2.53D8Korpus: Nylon 66 / Gewinde: Aluminium (EN AW-2011 äquiv.)

0.48 €

50 12 Arbeitstage 33D9.6Korpus: Nylon 66 / Gewinde: Aluminium (EN AW-2011 äquiv.)

0.51 €

50 12 Arbeitstage 43D12.7Korpus: Nylon 66 / Gewinde: Aluminium (EN AW-2011 äquiv.)

0.53 €

50 12 Arbeitstage 52,5D12.7Korpus: Nylon 66 / Gewinde: Aluminium (EN AW-2011 äquiv.)

0.61 €

50 12 Arbeitstage 62,5D15.9Korpus: Nylon 66 / Gewinde: Aluminium (EN AW-2011 äquiv.)

0.70 €

50 12 Arbeitstage 82,5D19Korpus: Nylon 66 / Gewinde: Aluminium (EN AW-2011 äquiv.)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Presspassung Anwendung Mehrzweck-Kunststoff Werkstoff Nylon
Mit Schraube Metrisches (Regel-) Gewinde Kerbe NA Modell Standard
Betriebsumgebung Fertigungsanlage Verkaufseinheit Box/Packung Werkstoff Einzelheiten Korpus: Nylon 66 / Gewinde: Aluminium (EN AW-2011 äquiv.)

Technischer Support