Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HUD-41001 |
HUD-42001 |
HUD-42601 |
HUD-43001 |
HUD-43030 |
HUD-43040 |
HUD-43050 |
HUD-44001 |
HUD-44058 |
HUD-44065 |
HUD-45001 |
HUD-46001 |
HUD-46065 |
HUD-46095 |
HUD-48001 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Schrauben-Ø M (nach Einsatz) (mm) | Länge L (nach Einsatz) (D = Gewinde-Ø M). | Länge (nach Einführung) | Werkstoff Einzelheiten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 1D | 12.7 | Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm | ||
0.29 € | 50 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2 | 2D | 4 | Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm | ||
0.31 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 2D | 5.7 | Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm | ||
0.31 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 2D | 5.7 | Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm | ||
0.29 € | 50 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | 1D | 3 | Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm | ||
0.31 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 1,5D | 4 | Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm | ||
0.29 € | 50 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | 1,5D | 5 | Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm | ||
0.44 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 2D | 8.2 | Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm | ||
0.38 € | 50 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 1,5D | 5.8 | Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm | ||
0.44 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 1,5D | 6.5 | Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm | ||
0.47 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 2D | 9.5 | Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm | ||
0.70 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 6 | 2D | 12.7 | Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm | ||
0.61 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 6 | 1D | 6.5 | Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm | ||
0.70 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 6 | 1,5D | 9.5 | Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm | ||
0.92 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 8 | 1,5D | 12.7 | Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm |
Loading...
Ausführung | Presspassung | Anwendung | Leichtmetall | Werkstoff | Messing |
---|---|---|---|---|---|
Mit Schraube | Metrisches (Regel-) Gewinde | Kerbe | NA | Modell | Standard |
Betriebsumgebung | Fertigungsanlage | Verkaufseinheit | Box/Packung | Werkstoff Einzelheiten | Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Schrauben-Ø M (nach Einsatz)(mm)
Länge L (nach Einsatz) (D = Gewinde-Ø M).
Länge (nach Einführung)
Werkstoff Einzelheiten
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften