Konfigurierbar in [Material] Leichtmetall / [Material Details] Messing / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HFD-2601 |
HFD-3001 |
HFD-3002 |
HFD-4001 |
HFD-4002 |
HFD-5001 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Schrauben-Ø M (nach Einsatz) (mm) | Länge L (nach Einsatz) (D = Gewinde-Ø M). | Länge (nach Einführung) | Werkstoff Einzelheiten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.64 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 2,5D | 6 | Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm | ||
0.72 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 2D | 6 | Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm | ||
0.72 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 2,5D | 7.5 | Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm | ||
0.81 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 2D | 7.5 | Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm | ||
0.81 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 2,5D | 9 | Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm | ||
0.86 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 2D | 9 | Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm |
Loading...
Ausführung | Presspassung | Anwendung | Leichtmetall | Werkstoff | Messing |
---|---|---|---|---|---|
Mit Schraube | Metrisches (Regel-) Gewinde | Kerbe | NA | Modell | Standard |
Betriebsumgebung | Fertigungsanlage | Verkaufseinheit | Box/Packung | Werkstoff Einzelheiten | Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schrauben-Ø M (nach Einsatz)(mm)
Länge L (nach Einsatz) (D = Gewinde-Ø M).
Länge (nach Einführung)
Werkstoff Einzelheiten
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften