Konfigurierbar in [Material] Leichtmetall / [Material Details] Messing / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HSD-2601 |
HSD-2602 |
HSD-3001 |
HSD-3002 |
HSD-3003 |
HSD-3004 |
HSD-3005 |
HSD-3006 |
HSD-3007 |
HSD-3008 |
HSD-3009 |
HSD-4001 |
HSD-4002 |
HSD-4003 |
HSD-4004 |
HSD-4005 |
HSD-4006 |
HSD-4007 |
HSD-5001 |
HSD-5002 |
HSD-5003 |
HSD-5004 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Schrauben-Ø M (nach Einsatz) (mm) | Länge L (nach Einsatz) (D = Gewinde-Ø M). | Außen-Ø | Länge (nach Einführung) | Werkstoff Einzelheiten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.56 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 2,5D | 4 | 6.5 | Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm | ||
0.56 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 2D | 4 | 5 | Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm | ||
0.56 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 2D | 4.5 | 6.5 | Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm | ||
0.56 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 1,5D | 4.5 | 5 | Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm | ||
0.56 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 2D | 4.5 | 6 | Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm | ||
0.56 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 3D | 4.5 | 8.5 | Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm | ||
0.58 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 3,5D | 4.5 | 10 | Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm | ||
0.58 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 2D | 5 | 6.5 | Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm | ||
0.84 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 2D | 5.5 | 6 | Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm | ||
0.76 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 3,5D | 6.5 | 11 | Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm | ||
0.58 € | 50 | 20 Arbeitstage | 10 | 3 | 2,5D | 4.5 | 7.5 | Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm | ||
0.93 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 2,5D | 5.5 | 9 | Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm | ||
0.61 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 1,5D | 5.5 | 6 | Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm | ||
0.76 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 3,5D | 5.5 | 14 | Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm | ||
0.76 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 2,5D | 6.5 | 9 | Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm | ||
0.79 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 3,5D | 6.5 | 14 | Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm | ||
0.61 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 1,5D | 5.5 | 7 | Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm | ||
0.65 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 3D | 5.5 | 11 | Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm | ||
0.72 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 2D | 6.5 | 11 | Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm | ||
0.68 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 1,5D | 6.5 | 7 | Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm | ||
0.68 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 2D | 6.5 | 9 | Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm | ||
0.76 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 2,5D | 6.5 | 13 | Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm |
Loading...
Ausführung | Presspassung | Anwendung | Leichtmetall | Werkstoff | Messing |
---|---|---|---|---|---|
Mit Schraube | Metrisches (Regel-) Gewinde | Kerbe | NA | Modell | Standard |
Betriebsumgebung | Fertigungsanlage | Verkaufseinheit | Box/Packung | Werkstoff Einzelheiten | Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schrauben-Ø M (nach Einsatz)(mm)
Länge L (nach Einsatz) (D = Gewinde-Ø M).
Außen-Ø
Länge (nach Einführung)
Werkstoff Einzelheiten
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften