Edelstahl / Schraubeinsatz, Gewinde-Ausführung (Langloch) / IRU-S

Edelstahl / Schraubeinsatz, Gewinde-Ausführung (Langloch) / IRU-S

Konfigurierbar in [Material] Gusseisen / [Material Details] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Benötigen Sie eine neue Schraubeinsatz? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von HIROSUGI-KEIKI. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Gusseisen. Die Schraubeinsatz in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IRU-2603S
IRU-2603.5S
IRU-2604S
IRU-2604.5S
IRU-2605S
IRU-303S
IRU-303.5S
IRU-304S
IRU-304.5S
IRU-305S
IRU-305.5S
IRU-306S
IRU-307S
IRU-308S
IRU-309S
IRU-310S
IRU-403S
IRU-403.5S
IRU-404S
IRU-404.5S
IRU-405S
IRU-405.5S
IRU-406S
IRU-407S
IRU-408S
IRU-409S
IRU-410S
IRU-505S
IRU-506S
IRU-507S
IRU-508S
IRU-509S
IRU-510S
IRU-511S
IRU-512S
IRU-605S
IRU-606S
IRU-607S
IRU-608S
IRU-609S
IRU-610S
IRU-611S
IRU-612S
IRU-808S
IRU-809S
IRU-810S
IRU-811S
IRU-812S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchrauben-Ø M (nach Einsatz)
(mm)
Länge L (nach Einsatz) (D = Gewinde-Ø M). Länge (nach Einführung) Werkstoff Einzelheiten

1.06 €

50 12 Arbeitstage 102.61D3Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.06 €

50 12 Arbeitstage 102.61,5D3.5Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.06 €

50 12 Arbeitstage 102.61,5D4Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.06 €

50 12 Arbeitstage 102.61,5D4.5Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.09 €

50 12 Arbeitstage 102.62D5Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.06 €

50 12 Arbeitstage 1031D3Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.06 €

50 12 Arbeitstage 1031D3.5Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.06 €

50 12 Arbeitstage 1031,5D4Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.06 €

50 12 Arbeitstage 1031,5D4.5Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.10 €

50 12 Arbeitstage 1031,5D5Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.06 €

50 12 Arbeitstage 1032D5.5Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.09 €

50 12 Arbeitstage 1032D6Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.09 €

50 12 Arbeitstage 1032,5D7Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.14 €

50 12 Arbeitstage 1032,5D8Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.14 €

50 12 Arbeitstage 1033D9Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.14 €

50 12 Arbeitstage 1033,5D10Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.06 €

50 12 Arbeitstage 1040,8D3Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.06 €

50 12 Arbeitstage 1041D3.5Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.06 €

50 12 Arbeitstage 1041D4Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.06 €

50 12 Arbeitstage 1041D4.5Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.06 €

50 12 Arbeitstage 1041D5Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.06 €

50 12 Arbeitstage 1041,5D5.5Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.12 €

50 12 Arbeitstage 1041,5D6Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.14 €

50 12 Arbeitstage 1041,5D7Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.18 €

50 12 Arbeitstage 1042D8Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.21 €

50 12 Arbeitstage 1042D9Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.24 €

50 12 Arbeitstage 1042,5D10Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.48 €

50 12 Arbeitstage 1051D5Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.38 €

50 12 Arbeitstage 1051D6Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.45 €

50 12 Arbeitstage 1051,5D7Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.45 €

50 12 Arbeitstage 1051,5D8Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.53 €

50 12 Arbeitstage 1052D9Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.53 €

50 12 Arbeitstage 1052D10Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.56 €

50 12 Arbeitstage 1052D11Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.56 €

50 12 Arbeitstage 1052,5D12Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.85 €

50 12 Arbeitstage 1060,8D5Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.85 €

50 12 Arbeitstage 1061D6Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.85 €

50 12 Arbeitstage 1061D7Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.91 €

50 12 Arbeitstage 1061,5D8Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.99 €

50 12 Arbeitstage 1061,5D9Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

2.04 €

50 12 Arbeitstage 1061,5D10Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

2.10 €

50 12 Arbeitstage 1062D11Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

2.18 €

50 12 Arbeitstage 1062D12Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

2.35 €

50 12 Arbeitstage 1081D8Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

2.38 €

50 12 Arbeitstage 1081D9Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

2.47 €

50 12 Arbeitstage 1081D10Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

2.54 €

50 12 Arbeitstage 1081,5D11Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

2.65 €

50 12 Arbeitstage 1081,5D12Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Selbstschneidend Anwendung Gusseisen Werkstoff Edelstahl (EN 1.4305 äquiv. / EN 1.4301 äquiv.)
Mit Schraube Metrisches (Regel-) Gewinde Kerbe NA Modell Langloch
Betriebsumgebung Fertigungsanlage Verkaufseinheit Box/Packung Werkstoff Einzelheiten Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

Technischer Support