Keramik-Scheiben / RR-0000-00 / Alumina 96 / 1300°C

Keramik-Scheiben / RR-0000-00 / Alumina 96 / 1300°C
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Keramik / [Oberflächenbehandlung] Poliert




Brauchen Sie eine neue Keramik-Unterlegscheibe? Dann sehen Sie sich dieses Modell von HIROSUGI-KEIKI doch einmal genauer an. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Keramik. Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Poliert. Die Keramik-Unterlegscheibe in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Innendurchmesser] 2,8/3,3/4,3/5,3/6,3/8,3/10,3/12,3 / [Material] Aluminiumoxid 96 / [Verarbeitung] Beidseitiges Polieren / [Farbe] Weiß / [Hitzebeständigkeit] 1.300°C / Die keramische Unterlegscheibe aus anorganischem Aluminiumoxid 96 ist ein von Hirosugi-Keiki und Otsuka Ceramics gemeinsam entwickeltes Produkt aus einem neuen Material, das Isolationsfestigkeit, Hitzebeständigkeit, Abriebfestigkeit und hohe Festigkeit vereint.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RR-0306-10
RR-0306-15
RR-0306-20
RR-0408-10
RR-0408-15
RR-0408-20
RR-0510-10
RR-0510-15
RR-0510-20
RR-0610-10
RR-0610-15
RR-0610-20
RR-0612-10
RR-0612-15
RR-0612-20
RR-0815-10
RR-0815-15
RR-0815-20
RR-1020-10
RR-1020-15
RR-1020-20
RR-1225-10
RR-1225-15
RR-1225-20
RR-2605-10
RR-2605-15
RR-2605-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)
Dicke t
(mm)
Verkaufseinheit Außen-Ø
(φ)

3.33 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

103.31Box/Paket6

6.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103.31.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)6

3.56 €

10 12 Arbeitstage 103.32Box/Paket6

6.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104.31Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)8

2.82 €

10 12 Arbeitstage 104.31.5Box/Paket8

3.66 €

10 36 Arbeitstage 104.32Box/Paket8

3.73 €

10 12 Arbeitstage 105.31Box/Paket10

3.73 €

10 12 Arbeitstage 105.31.5Box/Paket10

7.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105.32Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)10

6.50 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106.31Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)10

3.73 €

10 12 Arbeitstage 106.31.5Box/Paket10

3.73 €

10 12 Arbeitstage 106.32Box/Paket10

3.49 €

10 12 Arbeitstage 106.31Box/Paket12

3.49 €

10 12 Arbeitstage 106.31.5Box/Paket12

3.49 €

10 13 Arbeitstage 106.32Box/Paket12

4.17 €

10 12 Arbeitstage 108.31Box/Paket15

4.17 €

10 12 Arbeitstage 108.31.5Box/Paket15

4.17 €

10 12 Arbeitstage 108.32Box/Paket15

4.68 €

10 12 Arbeitstage 1010.31Box/Paket20

4.68 €

10 12 Arbeitstage 1010.31.5Box/Paket20

4.68 €

10 12 Arbeitstage 1010.32Box/Paket20

5.20 €

10 12 Arbeitstage 1012.31Box/Paket25

5.20 €

10 12 Arbeitstage 1012.31.5Box/Paket25

5.20 €

10 12 Arbeitstage 1012.32Box/Paket25

3.06 €

10 12 Arbeitstage 102.81Box/Paket5

3.39 €

10 12 Arbeitstage 102.81.5Box/Paket5

3.39 €

10 12 Arbeitstage 102.82Box/Paket5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Flache Unterlegscheibe Art Flache Unterlegscheibe Werkstoff Keramik
Oberflächenbehandlung Poliert

Technischer Support