Konfigurierbar in [Material] Harz / [Material Details] PTFE (Polytetrafluorethylen: fluoropolymer) / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt
[Innendurchmesser] 3,4/4,4, 5,4/6,4/8,4/10,5 / [Material] PTFE (Füllstoffmischung) / [Farbe] Hellbraun / [Betriebstemperatur] -200°C bis 200°C (Material) / [UL-Norm] UL94V-0 (Equiv. Außendurchmesser, Materialien)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VV-0306-10 |
VV-0408-10 |
VV-0510-10 |
VV-0611-10 |
VV-0816-10 |
VV-0816-15 |
VV-1018-15 |
VV-1018-20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | ID d (mm) | Dicke t (mm) | Außen-Ø (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.73 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3.4 | 1 | 6 | ||
0.84 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4.4 | 1 | 8 | ||
0.95 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5.4 | 1 | 10 | ||
1.15 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 6.4 | 1 | 11.5 | ||
1.46 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 8.4 | 1 | 16 | ||
1.98 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 8.4 | 1.5 | 16 | ||
1.67 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 10.5 | 1.5 | 18 | ||
2.19 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 10.5 | 2 | 18 |
Loading...
Ausführung (Anwendung) | Flache Unterlegscheibe | Art | Flache Unterlegscheibe | Werkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | NA | Verkaufseinheit | Box/Paket | Werkstoff, Kunststoff | PTFE (Ethylen-Tetrafluorid: fluoropolymer) |
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Dicke t(mm)
Außen-Ø(φ)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften