Distanzhülsen / CPC-□□□, CPC Serie / PC

Distanzhülsen / CPC-□□□, CPC Serie / PC
[Supported Screw Nominal (M)] 3/4/5/6/8/10/12
[Material] PC (Polycarbonate)
[Color] Transparent
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 130°C
[UL Standard] UL94V-2 (Materials)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CPC-645
CPC-660
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDicke, Länge
(mm)

0.86 €

50 20 Arbeitstage 1045

0.96 €

50 20 Arbeitstage 1060

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Zylindrisch Außendurchmesser(mm) 10 Innendurchmesser(mm) 6.3
Werkstoff Kunststoff Farbe Transparenz Materialbeschreibung PC (Polykarbonat)
Verkaufseinheit Packungsweise erhältlich

Technischer Support