Distanzhülsen / CG-□□□, CG Serie / GFK

Distanzhülsen / CG-□□□, CG Serie / GFK
  • Mengenrabatt
[Supported Screw Nominal (M)] 2/2.6/3/4/5/6
[Material] Glass Epoxy, Grade #EW-3105
[Color] Transparent Yellow Green

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CG-2001
CG-303
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußendurchmesser
(mm)
Innendurchmesser
(mm)
Dicke, Länge
(mm)

0.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1042.11

0.50 €

50 20 Arbeitstage 1063.23

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Zylindrisch Werkstoff Kunststoff Farbe Transparent gelb-grün
Materialbeschreibung Epoxidglas, Klasse #EW-3105 Verkaufseinheit Packungsweise erhältlich

Technischer Support