• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sechskantschrauben (PVC) / Kombischrauben mit Scheibe (PTFE)

Sechskantschrauben (PVC) / Kombischrauben mit Scheibe (PTFE)

Konfigurierbar in [Länge] 10 - 40 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PVC / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Sechskant




Wenn Sie hochwertige Sechskantschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von HIROSUGI-KEIKI. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Kunststoff. Dieses metrische Regelgewinde ist in den Größen 10 - 40 (mm) erhältlich. Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Unbehandelt. Die Form Sechskant ist für den Antrieb verfügbar.




Herstellerdetails:

[Gewindedurchmesser (M)] 4, 5, 6 / Bolzen / [Material] PVC (Polyvinylchlorinner) / [Farbe] Grau / PTFE-Scheibe (KW) / [Material] PTFE / [Farbe] Weiß undurchsichtig / [Hitzebeständige Temperatur] Dauerhaft 240°C Unbrennbar / [UL-Norm] UL94V-O (Materialien)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VCBT-0410-T
VCBT-0412-T
VCBT-0415-T
VCBT-0420-T
VCBT-0425-T
VCBT-0510-T
VCBT-0512-T
VCBT-0515-T
VCBT-0520-T
VCBT-0525-T
VCBT-0530-T
VCBT-0535-T
VCBT-0610-T
VCBT-0612-T
VCBT-0615-T
VCBT-0625-T
VCBT-0630-T
VCBT-0635-T
VCBT-0640-T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Abstand
(mm)

0.38 €

10 13 Arbeitstage 4100.7

0.44 €

10 13 Arbeitstage 4120.7

0.54 €

10 13 Arbeitstage 4150.7

0.57 €

10 13 Arbeitstage 4200.7

0.68 €

10 13 Arbeitstage 4250.7

0.43 €

10 13 Arbeitstage 5100.8

0.50 €

10 13 Arbeitstage 5120.8

0.59 €

10 13 Arbeitstage 5150.8

0.68 €

10 13 Arbeitstage 5200.8

0.75 €

10 13 Arbeitstage 5250.8

0.81 €

10 13 Arbeitstage 5300.8

0.96 €

10 13 Arbeitstage 5350.8

0.54 €

10 13 Arbeitstage 6101

0.57 €

10 13 Arbeitstage 6121

0.65 €

10 13 Arbeitstage 6151

0.87 €

10 13 Arbeitstage 6251

0.90 €

10 13 Arbeitstage 6301

0.97 €

10 13 Arbeitstage 6351

1.02 €

10 13 Arbeitstage 6401

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA
Montagebohrung, Form NA Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Sechskantige Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard
Kunststoff PVC Farbe Grau

Technischer Support