Sechskantschrauben / Kombischrauben mit Scheibe (PTFE)

Sechskantschrauben / Kombischrauben mit Scheibe (PTFE)

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 40 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PTFE / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Sechskant




Diese Sechskantschrauben von HIROSUGI-KEIKI sind ein Muss in jedem Materiallager. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Kunststoff. Es handelt sich um ein metrisches Regelgewinde in den Größen 6 - 40 (mm). Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Es gibt die Antriebsform Sechskant.




Herstellerdetails:

[Gewindedurchmesser (M)] 3, 4, 5, 6 / Schraube/Scheibe (KW) / [Material] PTFE / [Farbe] Weiß undurchsichtig / [Hitzebeständige Temperatur] Dauerhaft 240°C Nicht brennbar / [UL-Norm] UL94V-0 Equiv.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TEBT-0306-T
TEBT-0308-T
TEBT-0310-T
TEBT-0312-T
TEBT-0315-T
TEBT-0320-T
TEBT-0408-T
TEBT-0410-T
TEBT-0412-T
TEBT-0415-T
TEBT-0420-T
TEBT-0510-T
TEBT-0515-T
TEBT-0520-T
TEBT-0525-T
TEBT-0530-T
TEBT-0610-T
TEBT-0615-T
TEBT-0620-T
TEBT-0625-T
TEBT-0630-T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Abstand
(mm)

5.52 €

10 13 Arbeitstage 10360.5

5.88 €

10 13 Arbeitstage 10380.5

5.00 €

10 13 Arbeitstage 103100.5

7.17 €

10 13 Arbeitstage 103120.5

7.86 €

10 13 Arbeitstage 103150.5

8.71 €

10 13 Arbeitstage 103200.5

6.22 €

10 13 Arbeitstage 10480.7

6.91 €

10 13 Arbeitstage 104100.7

7.59 €

10 13 Arbeitstage 104120.7

8.28 €

10 13 Arbeitstage 104150.7

9.06 €

10 13 Arbeitstage 104200.7

8.11 €

10 13 Arbeitstage 105100.8

9.15 €

10 13 Arbeitstage 105150.8

10.01 €

10 13 Arbeitstage 105200.8

10.86 €

10 13 Arbeitstage 105250.8

11.56 €

10 13 Arbeitstage 105300.8

9.23 €

10 13 Arbeitstage 106101

9.84 €

10 13 Arbeitstage 106151

8.39 €

10 13 Arbeitstage 106201

11.90 €

10 13 Arbeitstage 106251

12.59 €

10 13 Arbeitstage 106301

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA
Montagebohrung, Form NA Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Sechskantige Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard
Kunststoff PTFE Farbe Lichtundurchlässiges Weiß

Technischer Support