Sechskantschrauben / PTFE / TEBT

Sechskantschrauben / PTFE / TEBT
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 60 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PTFE / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Sechskant




Diese Sechskantschrauben von HIROSUGI-KEIKI dürfen in keinem Materiallager fehlen. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Kunststoff. Dieses metrische Regelgewinde ist in den Größen 6 - 60 (mm) vorhanden. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Die Form Sechskant ist für den Antrieb vorhanden.




Herstellerdetails:

[Gewindedurchmesser (M)] 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 / [Material] PTFE / [Farbe] Weiß undurchsichtig / [Hitzebeständige Temperatur] Dauerhaft 240°C Nicht brennbar / [UL-Norm] UL94V-0 Equiv.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TEBT-0310
TEBT-0315
TEBT-0320
TEBT-0408
TEBT-0410
TEBT-0412
TEBT-0530
TEBT-0630
TEBT-0815
TEBT-0840
TEBT-1030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Abstand
(mm)
Verkaufseinheit

8.40 €

10 13 Arbeitstage 103100.5Box/Packung

10.07 €

10 13 Arbeitstage 103150.5Box/Packung

11.11 €

10 13 Arbeitstage 103200.5Box/Packung

11.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10480.7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

12.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104100.7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

9.45 €

10 13 Arbeitstage 104120.7Box/Packung

14.43 €

10 13 Arbeitstage 105300.8Box/Packung

14.74 €

10 13 Arbeitstage 106301Box/Packung

12.45 €

10 13 Arbeitstage 108151.25Box/Packung

18.78 €

10 13 Arbeitstage 108401.25Box/Packung

19.81 €

10 13 Arbeitstage 1010301.5Box/Packung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA
Montagebohrung, Form NA Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Sechskantige Anwendung Standard / Hitzebeständigkeit Kunststoff PTFE

Technischer Support