Flachkopfschrauben / RYHL / RENY (MXD6 glasfaserverstärkt) / Innensechsrund

Flachkopfschrauben / RYHL / RENY (MXD6 glasfaserverstärkt) / Innensechsrund

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 40 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] RENY / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Sechsrund




Wenn Sie hochwertige Flachkopfschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von HIROSUGI-KEIKI. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Kunststoff. Dieses metrische Regelgewinde ist in den Größen 6 - 40 (mm) vorhanden. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Die Form Sechsrund ist für den Antrieb verfügbar.




Herstellerdetails:

[Gewindedurchmesser (M)] 3, 4, 5, 6 / [Material] RENY (Polyaminner MXD6) 50% glasfasergefüllt / [Farbe] Schwarz / [Wärmeformbeständigkeit] 1,82 MPa: 234°C / [UL-Norm] UL94-HB (Materialien)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RYHL-0306
RYHL-0308
RYHL-0310
RYHL-0312
RYHL-0316
RYHL-0320
RYHL-0406
RYHL-0408
RYHL-0410
RYHL-0412
RYHL-0416
RYHL-0420
RYHL-0425
RYHL-0506
RYHL-0508
RYHL-0510
RYHL-0512
RYHL-0516
RYHL-0520
RYHL-0525
RYHL-0530
RYHL-0610
RYHL-0612
RYHL-0616
RYHL-0620
RYHL-0625
RYHL-0630
RYHL-0640
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Abstand
(mm)

0.41 €

10 12 Arbeitstage 10360.5

0.43 €

10 13 Arbeitstage 10380.5

0.49 €

10 13 Arbeitstage 103100.5

0.56 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

103120.5

0.50 €

10 13 Arbeitstage 103160.5

0.54 €

10 13 Arbeitstage 103200.5

0.49 €

10 13 Arbeitstage 10460.7

0.50 €

10 13 Arbeitstage 10480.7

0.50 €

10 13 Arbeitstage 104100.7

0.54 €

10 13 Arbeitstage 104120.7

0.56 €

10 13 Arbeitstage 104160.7

0.62 €

10 13 Arbeitstage 104200.7

0.81 €

10 13 Arbeitstage 104250.7

0.54 €

10 13 Arbeitstage 10560.8

0.54 €

10 13 Arbeitstage 10580.8

0.54 €

10 13 Arbeitstage 105100.8

0.56 €

10 13 Arbeitstage 105120.8

0.56 €

10 13 Arbeitstage 105160.8

0.62 €

10 13 Arbeitstage 105200.8

0.81 €

10 13 Arbeitstage 105250.8

1.38 €

10 13 Arbeitstage 105300.8

0.56 €

10 13 Arbeitstage 106101

0.62 €

10 13 Arbeitstage 106121

0.62 €

10 13 Arbeitstage 106161

0.73 €

10 13 Arbeitstage 106201

0.81 €

10 13 Arbeitstage 106251

0.88 €

10 13 Arbeitstage 106301

1.60 €

10 13 Arbeitstage 106401

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Senkkopf Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA
Montagebohrung, Form Sechskantschrauben, hohl Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard
Kunststoff RENY Farbe Schwarz

Technischer Support