Schraube aus Keramik (mit Entlüftungsbohrung) / RABT-0000

Schraube aus Keramik (mit Entlüftungsbohrung) / RABT-0000
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 5 - 25 (mm) / [Material] Keramik / [Oberflächenbehandlung] Keramik, Unbehandelt / [Festigkeit] hochfest / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Sechskant




Diese Schraube von HIROSUGI-KEIKI ist ein Muss in jedem Materiallager. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Keramik (hochfest). Es handelt sich um ein metrisches Regelgewinde in den Größen 5 - 25 (mm). Die Oberfläche kann zwischen unbehandelt und weiteren Ausführungen gewählt werden. Es gibt die Antriebsform Sechskant.




Herstellerdetails:

[Gewindedurchmesser (M)] 4, 5, 6, 8, 10 / [Material] Aluminiumoxid 96 / [Farbe] Weiß / [Hitzebeständige Temperatur] 1.300°C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RABT-0406
RABT-0408
RABT-0410
RABT-0412
RABT-0508
RABT-0510
RABT-0512
RABT-0515
RABT-0518
RABT-0520
RABT-0610
RABT-0615
RABT-0618
RABT-0620
RABT-0625
RABT-0812
RABT-0815
RABT-0818
RABT-0820
RABT-0825
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Abstand
(mm)
Verkaufseinheit

22.07 €

2 12 Arbeitstage 10460.7Box/Packung

22.41 €

2 12 Arbeitstage 10480.7Box/Packung

22.77 €

2 12 Arbeitstage 104100.7Box/Packung

23.11 €

2 12 Arbeitstage 104120.7Box/Packung

22.41 €

2 12 Arbeitstage 10580.8Box/Packung

22.77 €

2 12 Arbeitstage 105100.8Box/Packung

23.11 €

2 12 Arbeitstage 105120.8Box/Packung

23.45 €

2 12 Arbeitstage 105150.8Box/Packung

23.79 €

2 12 Arbeitstage 105180.8Box/Packung

24.14 €

2 12 Arbeitstage 105200.8Box/Packung

33.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106101Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

23.45 €

2 12 Arbeitstage 106151Box/Packung

23.79 €

2 12 Arbeitstage 106181Box/Packung

24.14 €

2 12 Arbeitstage 106201Box/Packung

36.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106251Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

23.28 €

2 12 Arbeitstage 108121.25Box/Packung

23.62 €

2 12 Arbeitstage 108151.25Box/Packung

23.97 €

2 12 Arbeitstage 108181.25Box/Packung

24.31 €

2 12 Arbeitstage 108201.25Box/Packung

18.43 €

2 12 Arbeitstage 108251.25Box/Packung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Werkstoff Keramik Oberflächenbehandlung NA
Montagebohrung, Form NA Zusätzliche Form Mit Durchführungsloch Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Sechskantige Anwendung Standard / Hitzebeständigkeit / Hochfeste Ausführung / elektrische Isolierung Farbe Weiß

Technischer Support