Sechskantschrauben / Keramik / RABT-N

Sechskantschrauben / Keramik / RABT-N

Konfigurierbar in [Länge] 5 - 20 (mm) / [Material] Keramik / [Oberflächenbehandlung] Keramik, Unbehandelt / [Festigkeit] hochfest / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Sechskant




Benötigen Sie neue Sechskantschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von HIROSUGI-KEIKI. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Keramik (hochfest). Sie sind erhältlich in den Größen 5 - 20 (mm). Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Keramik, Unbehandelt. Die Form Sechskant ist für den Antrieb vorhanden.




Herstellerdetails:

[Gewindedurchmesser (M)] 3, 4, 5, 6, 8, 10 / [Material] Aluminiumoxid 96 / [Farbe] Weiß / [Hitzebeständige Temperatur] 1.300°C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RABT-0305N
RABT-0306N
RABT-0308N
RABT-0405N
RABT-0406N
RABT-0408N
RABT-0410N
RABT-0412N
RABT-0508N
RABT-0510N
RABT-0512N
RABT-0515N
RABT-0518N
RABT-0520N
RABT-0610N
RABT-0612N
RABT-0615N
RABT-0618N
RABT-0620N
RABT-0812N
RABT-0815N
RABT-0818N
RABT-0820N
RABT-1012N
RABT-1015N
RABT-1018N
RABT-1020N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Abstand
(mm)

21.72 €

2 12 Arbeitstage 10350.5

22.07 €

2 12 Arbeitstage 10360.5

22.41 €

2 12 Arbeitstage 10380.5

19.65 €

2 12 Arbeitstage 10450.7

20.01 €

2 12 Arbeitstage 10460.7

20.35 €

2 12 Arbeitstage 10480.7

20.70 €

2 12 Arbeitstage 104100.7

21.04 €

2 12 Arbeitstage 104120.7

20.70 €

2 12 Arbeitstage 10580.8

21.04 €

2 12 Arbeitstage 105100.8

21.38 €

2 12 Arbeitstage 105120.8

21.72 €

2 12 Arbeitstage 105150.8

22.07 €

2 12 Arbeitstage 105180.8

22.41 €

2 12 Arbeitstage 105200.8

21.21 €

2 12 Arbeitstage 106101

21.55 €

2 12 Arbeitstage 106121

21.90 €

2 12 Arbeitstage 106151

22.24 €

2 12 Arbeitstage 106181

22.58 €

2 12 Arbeitstage 106201

21.72 €

2 12 Arbeitstage 108121.25

22.07 €

2 12 Arbeitstage 108151.25

22.41 €

2 12 Arbeitstage 108181.25

22.77 €

2 12 Arbeitstage 108201.25

21.90 €

2 12 Arbeitstage 1010121.5

22.24 €

2 12 Arbeitstage 1010151.5

22.58 €

2 12 Arbeitstage 1010181.5

22.94 €

2 12 Arbeitstage 1010201.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Werkstoff Keramik Oberflächenbehandlung NA
Montagebohrung, Form NA Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Sechskantige Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard / Hitzebeständigkeit / Hochfeste Ausführung / elektrische Isolierung
Farbe Weiß

Technischer Support