• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Linsenkopfschrauben / mit Scheibe / Kreuzschlitz / Kunststoff / PVBT-T

Linsenkopfschrauben / mit Scheibe / Kreuzschlitz / Kunststoff / PVBT-T

Konfigurierbar in [Länge] 10 - 40 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PVDF / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Sechskant




Brauchen Sie neue Linsenkopfschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von HIROSUGI-KEIKI doch einmal genauer an. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Kunststoff. Dieses metrische Regelgewinde ist in den Größen 10 - 40 (mm) vorhanden. Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Form Sechskant ist für den Antrieb vorhanden.




Herstellerdetails:

[Gewindedurchmesser (M)] 4, 5, 6 / Bolzen / [Material] PVDF (Polyvinylinner ne Fluorinner Resin) / [Farbe] Weiß undurchsichtig / [Hitzeverformungstemperatur] 1.82 MPa: 72°C / [UL Standard] UL94V-0 (Materialien) / PTFE Scheibe (KW) / [Material] PTFE / [Farbe] Weiß undurchsichtig / [Hitzebeständige Temperatur] Dauerhaft 240°C Unbrennbar / [UL Standard] UL94V-O (Materialien)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PVBT-0410-T
PVBT-0415-T
PVBT-0420-T
PVBT-0425-T
PVBT-0510-T
PVBT-0512-T
PVBT-0515-T
PVBT-0520-T
PVBT-0525-T
PVBT-0530-T
PVBT-0535-T
PVBT-0610-T
PVBT-0612-T
PVBT-0615-T
PVBT-0620-T
PVBT-0625-T
PVBT-0630-T
PVBT-0635-T
PVBT-0640-T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Abstand
(mm)

1.65 €

10 13 Arbeitstage 104100.7

1.72 €

10 13 Arbeitstage 104150.7

1.78 €

10 13 Arbeitstage 104200.7

2.04 €

10 13 Arbeitstage 104250.7

1.88 €

10 13 Arbeitstage 105100.8

1.97 €

10 13 Arbeitstage 105120.8

2.00 €

10 13 Arbeitstage 105150.8

2.13 €

10 13 Arbeitstage 105200.8

2.26 €

10 13 Arbeitstage 105250.8

2.37 €

10 13 Arbeitstage 105300.8

2.50 €

10 13 Arbeitstage 105350.8

2.18 €

10 13 Arbeitstage 106101

2.29 €

10 13 Arbeitstage 106121

2.34 €

10 13 Arbeitstage 106151

2.63 €

10 13 Arbeitstage 106201

2.79 €

10 13 Arbeitstage 106251

2.95 €

10 13 Arbeitstage 106301

3.12 €

10 13 Arbeitstage 106351

3.25 €

10 13 Arbeitstage 106401

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA
Montagebohrung, Form NA Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Sechskantige Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard
Kunststoff PVDF Farbe Lichtundurchlässiges Weiß

Technischer Support