• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Flachkopfschrauben / PSHS / PPS / Innensechsrund

Flachkopfschrauben / PSHS / PPS / Innensechsrund

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 40 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PPS / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Sechsrund




Diese Flachkopfschrauben von HIROSUGI-KEIKI sind ein Muss in jedem Materiallager. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Kunststoff. Sie sind verfügbar in den Größen 6 - 40 (mm). Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Unbehandelt. Es gibt die Antriebsform Sechsrund.




Herstellerdetails:

[Gewindedurchmesser (M)] 3, 4, 5, 6 / [Material] PPS (Polyphenylensulfid-Metall) mit 40% Glasfaserfüllung / [Farbe] Hellbraun / [Hitzeverformungstemperatur] 1,82 MPa: 260°C / [UL-Norm] UL94V-0 (Materialien)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PSHS-0306
PSHS-0308
PSHS-0310
PSHS-0312
PSHS-0316
PSHS-0320
PSHS-0406
PSHS-0408
PSHS-0410
PSHS-0412
PSHS-0416
PSHS-0420
PSHS-0425
PSHS-0508
PSHS-0510
PSHS-0512
PSHS-0516
PSHS-0520
PSHS-0525
PSHS-0530
PSHS-0610
PSHS-0612
PSHS-0616
PSHS-0620
PSHS-0625
PSHS-0630
PSHS-0640
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Abstand
(mm)

0.59 €

10 13 Arbeitstage 10360.5

0.62 €

10 13 Arbeitstage 10380.5

0.68 €

10 13 Arbeitstage 103100.5

0.82 €

10 13 Arbeitstage 103120.5

0.94 €

10 13 Arbeitstage 103160.5

1.06 €

10 13 Arbeitstage 103200.5

0.68 €

10 13 Arbeitstage 10460.7

0.73 €

10 13 Arbeitstage 10480.7

0.82 €

10 13 Arbeitstage 104100.7

0.94 €

10 13 Arbeitstage 104120.7

1.06 €

10 13 Arbeitstage 104160.7

1.18 €

10 13 Arbeitstage 104200.7

1.32 €

10 13 Arbeitstage 104250.7

1.18 €

10 13 Arbeitstage 10580.8

1.18 €

10 13 Arbeitstage 105100.8

1.29 €

10 13 Arbeitstage 105120.8

1.60 €

10 13 Arbeitstage 105160.8

1.88 €

10 13 Arbeitstage 105200.8

2.50 €

10 13 Arbeitstage 105250.8

3.07 €

10 13 Arbeitstage 105300.8

1.98 €

10 13 Arbeitstage 106101

2.50 €

10 13 Arbeitstage 106121

2.50 €

10 13 Arbeitstage 106161

3.07 €

10 13 Arbeitstage 106201

3.79 €

10 13 Arbeitstage 106251

4.72 €

10 13 Arbeitstage 106301

5.66 €

10 13 Arbeitstage 106401

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Ultraflacher Kopf Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA
Montagebohrung, Form Sechskantschrauben, hohl Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard
Kunststoff PPS Farbe Hellbraun

Technischer Support