• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sechskantschrauben (PPS) / Kombischrauben mit Scheibe (PTFE)

Sechskantschrauben (PPS) / Kombischrauben mit Scheibe (PTFE)

Konfigurierbar in [Länge] 8 - 40 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PPS / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Sechskant




Benötigen Sie neue Sechskantschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von HIROSUGI-KEIKI doch einmal genauer an. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Kunststoff. Es handelt sich um ein metrisches Regelgewinde in den Größen 8 - 40 (mm). Die Oberfläche ist unbehandelt. Es gibt die Antriebsform Sechskant.




Herstellerdetails:

[Gewindedurchmesser (M)] 4, 5, 6 / Bolzen / [Material] PPS (Polyphenylensulfinner) 40% Glasfasergefüllt / [Farbe] Hellbraun / [Hitzeverformungstemperatur] 1.82 MPa: 260°C / [UL Standard] UL94V-0 (Materialien) / PTFE Unterlegscheibe (KW) / [Material] PTFE / [Farbe] Weiß undurchsichtig / [Hitzebeständigkeitstemperatur] Kontinuierlich 240°C Nicht brennbar / [UL Standard] UL94V-O (Materialien)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PSBT-0408-T
PSBT-0410-T
PSBT-0412-T
PSBT-0415-T
PSBT-0420-T
PSBT-0425-T
PSBT-0508-T
PSBT-0510-T
PSBT-0512-T
PSBT-0515-T
PSBT-0520-T
PSBT-0525-T
PSBT-0530-T
PSBT-0535-T
PSBT-0610-T
PSBT-0612-T
PSBT-0615-T
PSBT-0620-T
PSBT-0625-T
PSBT-0630-T
PSBT-0640-T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Abstand
(mm)

0.53 €

10 13 Arbeitstage 10480.7

0.54 €

10 13 Arbeitstage 104100.7

0.60 €

10 13 Arbeitstage 104120.7

0.68 €

10 13 Arbeitstage 104150.7

0.73 €

10 13 Arbeitstage 104200.7

0.81 €

10 13 Arbeitstage 104250.7

0.65 €

10 13 Arbeitstage 10580.8

0.69 €

10 13 Arbeitstage 105100.8

0.82 €

10 13 Arbeitstage 105120.8

0.82 €

10 13 Arbeitstage 105150.8

0.96 €

10 13 Arbeitstage 105200.8

1.41 €

10 13 Arbeitstage 105250.8

1.47 €

10 13 Arbeitstage 105300.8

2.04 €

10 13 Arbeitstage 105350.8

0.98 €

10 13 Arbeitstage 106101

1.25 €

10 13 Arbeitstage 106121

1.25 €

10 13 Arbeitstage 106151

1.50 €

10 13 Arbeitstage 106201

1.76 €

10 13 Arbeitstage 106251

2.03 €

10 13 Arbeitstage 106301

2.54 €

10 13 Arbeitstage 106401

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA
Montagebohrung, Form NA Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Sechskantige Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard
Kunststoff PPS Farbe Hellbraun

Technischer Support