• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Flachkopfschrauben / PEHS / PEEK / Innensechsrund

Flachkopfschrauben / PEHS / PEEK / Innensechsrund
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 40 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PEEK / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Sechsrund




Wenn Sie hochwertige Flachkopfschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von HIROSUGI-KEIKI. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Kunststoff. Dieses metrische Regelgewinde ist in den Größen 6 - 40 (mm) erhältlich. Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Unbehandelt. Die Form Sechsrund ist für den Antrieb vorhanden.




Herstellerdetails:

[Gewindedurchmesser (M)] 3, 4, 5, 6 / [Material] PEEK (Polyetheretherketon) / [Farbe] Hellbraun / [Wärmeformbeständigkeit] 1,82 MPa: 152°C / [UL-Norm] UL94V-0 (Werkstoffe) / * Die alte Teilenummer, PEHS-0000-F, wurde in PEH-0000-F geändert.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PEHS-0306
PEHS-0308
PEHS-0310
PEHS-0312
PEHS-0316
PEHS-0320
PEHS-0406
PEHS-0408
PEHS-0410
PEHS-0412
PEHS-0416
PEHS-0420
PEHS-0425
PEHS-0506
PEHS-0508
PEHS-0510
PEHS-0512
PEHS-0516
PEHS-0520
PEHS-0525
PEHS-0530
PEHS-0610
PEHS-0612
PEHS-0616
PEHS-0620
PEHS-0625
PEHS-0630
PEHS-0640
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Abstand
(mm)

0.75 €

10 13 Arbeitstage 10360.5

0.75 €

10 13 Arbeitstage 10380.5

0.81 €

10 12 Arbeitstage 103100.5

0.87 €

10 13 Arbeitstage 103120.5

1.26 €

10 13 Arbeitstage 103160.5

1.65 €

10 13 Arbeitstage 103200.5

1.07 €

10 13 Arbeitstage 10460.7

1.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10480.7

1.19 €

10 13 Arbeitstage 104100.7

1.32 €

10 13 Arbeitstage 104120.7

1.59 €

10 12 Arbeitstage 104160.7

1.65 €

10 13 Arbeitstage 104200.7

2.25 €

10 13 Arbeitstage 104250.7

1.84 €

10 13 Arbeitstage 10560.8

1.84 €

10 13 Arbeitstage 10580.8

1.84 €

10 13 Arbeitstage 105100.8

2.25 €

10 13 Arbeitstage 105120.8

2.43 €

10 13 Arbeitstage 105160.8

2.82 €

10 13 Arbeitstage 105200.8

3.20 €

10 13 Arbeitstage 105250.8

4.39 €

10 13 Arbeitstage 105300.8

3.81 €

10 13 Arbeitstage 106101

3.81 €

10 13 Arbeitstage 106121

3.81 €

10 13 Arbeitstage 106161

4.39 €

10 13 Arbeitstage 106201

5.76 €

10 13 Arbeitstage 106251

6.58 €

10 13 Arbeitstage 106301

6.73 €

10 13 Arbeitstage 106401

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Ultraflacher Kopf Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA
Montagebohrung, Form Sechskantschrauben, hohl Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard
Kunststoff PEEK Farbe Hellbraun

Technischer Support