Zylinderschrauben / PEC / Innensechskant / PEEK

Zylinderschrauben / PEC / Innensechskant / PEEK

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 100 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PEEK / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Innensechskant




Benötigen Sie neue Zylinderkopfschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von HIROSUGI-KEIKI. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Kunststoff. Dieses metrische Regelgewinde ist in den Größen 6 - 100 (mm) vorhanden. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Es gibt die Antriebsform Innensechskant.




Herstellerdetails:

[Gewindedurchmesser (M)] 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 / [Material] PEEK (Polyetheretherketon) / [Farbe] Hellbraun / [Wärmeformbeständigkeit] 1,82 MPa: 152°C / [UL-Norm] UL94V-0 (Materialien)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PEC-0306
PEC-0308
PEC-0310
PEC-0312
PEC-0315
PEC-0320
PEC-0325
PEC-0350
PEC-0406
PEC-0408
PEC-0410
PEC-0412
PEC-0415
PEC-0420
PEC-0425
PEC-0430
PEC-0440
PEC-0506
PEC-0508
PEC-0510
PEC-0512
PEC-0515
PEC-0520
PEC-0525
PEC-0530
PEC-0610
PEC-0612
PEC-0615
PEC-0620
PEC-0625
PEC-0630
PEC-0635
PEC-0640
PEC-0810
PEC-0812
PEC-0815
PEC-0820
PEC-0825
PEC-0830
PEC-0835
PEC-0840
PEC-1015
PEC-1020
PEC-1025
PEC-1030
PEC-1035
PEC-1040
PEC-1220
PEC-1225
PEC-1230
PEC-1235
PEC-1240
PEC-4100
PEC-5100
PEC-6100
PEC-8100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Abstand
(mm)

0.46 €

10 13 Arbeitstage 10360.5

0.49 €

10 13 Arbeitstage 10380.5

0.49 €

10 12 Arbeitstage 103100.5

0.50 €

10 13 Arbeitstage 103120.5

0.88 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

103150.5

0.96 €

10 13 Arbeitstage 103200.5

1.84 €

10 13 Arbeitstage 103250.5

8.10 €

10 13 Arbeitstage 103500.5

0.75 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

10460.7

0.68 €

10 13 Arbeitstage 10480.7

0.68 €

10 13 Arbeitstage 104100.7

0.75 €

10 13 Arbeitstage 104120.7

0.96 €

10 13 Arbeitstage 104150.7

0.97 €

10 13 Arbeitstage 104200.7

1.84 €

10 13 Arbeitstage 104250.7

3.28 €

10 13 Arbeitstage 104300.7

6.50 €

10 13 Arbeitstage 104400.7

1.51 €

10 13 Arbeitstage 10560.8

1.21 €

10 13 Arbeitstage 10580.8

1.06 €

10 13 Arbeitstage 105100.8

1.31 €

10 13 Arbeitstage 105120.8

1.43 €

10 13 Arbeitstage 105150.8

1.65 €

10 13 Arbeitstage 105200.8

2.30 €

1 13 Arbeitstage 105250.8

2.56 €

10 13 Arbeitstage 105300.8

2.51 €

10 13 Arbeitstage 106101

2.51 €

10 13 Arbeitstage 106121

2.22 €

10 13 Arbeitstage 106151

2.56 €

10 13 Arbeitstage 106201

3.35 €

10 13 Arbeitstage 106251

3.81 €

10 13 Arbeitstage 106301

4.44 €

10 13 Arbeitstage 106351

3.94 €

10 13 Arbeitstage 106401

5.50 €

10 13 Arbeitstage 108101.25

5.50 €

10 13 Arbeitstage 108121.25

4.85 €

10 13 Arbeitstage 108151.25

5.09 €

10 13 Arbeitstage 108201.25

5.53 €

10 13 Arbeitstage 108251.25

6.01 €

10 13 Arbeitstage 108301.25

7.26 €

10 13 Arbeitstage 108351.25

6.47 €

10 13 Arbeitstage 108401.25

16.48 €

10 13 Arbeitstage 1010151.5

17.37 €

10 13 Arbeitstage 1010201.5

18.17 €

10 13 Arbeitstage 1010251.5

18.96 €

10 13 Arbeitstage 1010301.5

19.75 €

10 13 Arbeitstage 1010351.5

20.55 €

10 13 Arbeitstage 1010401.5

24.43 €

10 13 Arbeitstage 1012201.75

25.90 €

10 13 Arbeitstage 1012251.75

27.20 €

10 13 Arbeitstage 1012301.75

28.64 €

10 13 Arbeitstage 1012351.75

29.95 €

10 13 Arbeitstage 1012401.75

11.82 €

10 13 Arbeitstage 1041000.7

14.20 €

10 13 Arbeitstage 1051000.8

17.75 €

10 13 Arbeitstage 1061001

25.31 €

10 13 Arbeitstage 1081001.25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA
Montagebohrung, Form Innensechskant Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard
Kunststoff PEEK Farbe Hellbraun

Technischer Support