• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sechskantschrauben mit Bund / Schlitz

Sechskantschrauben mit Bund / Schlitz

Konfigurierbar in [Länge] 8 - 25 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PEEK / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Sechskant




Diese Sechskantschrauben von HIROSUGI-KEIKI sind ein Muss in jedem Materiallager. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Kunststoff. Dieses metrische Regelgewinde ist in den Größen 8 - 25 (mm) erhältlich. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Die Form Sechskant ist für den Antrieb vorhanden.




Herstellerdetails:

[Gewindedurchmesser (M)] 4, 5, 6 / Bolzen / [Material] PEEK (Polyetheretherketon) / [Farbe] Hellbraun / [Hitzeverformungstemperatur] 1,82 MPa: 152°C / [UL-Norm] UL94V-0 (Werkstoffe) / PTFE-Scheibe (KW) / [Material] PTFE / [Farbe] Weiß undurchsichtig / [Hitzebeständigkeitstemperatur] Dauerhaft 240°C nicht brennbar / [UL-Norm] UL94V-0 (Werkstoffe)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PEBTS-0408-T
PEBTS-0410-T
PEBTS-0412-T
PEBTS-0415-T
PEBTS-0420-T
PEBTS-0425-T
PEBTS-0508-T
PEBTS-0510-T
PEBTS-0512-T
PEBTS-0515-T
PEBTS-0520-T
PEBTS-0525-T
PEBTS-0610-T
PEBTS-0612-T
PEBTS-0615-T
PEBTS-0620-T
PEBTS-0625-T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Abstand
(mm)

1.51 €

10 13 Arbeitstage 10480.7

1.51 €

10 13 Arbeitstage 104100.7

1.63 €

10 13 Arbeitstage 104120.7

1.72 €

10 13 Arbeitstage 104150.7

1.91 €

10 13 Arbeitstage 104200.7

2.18 €

10 13 Arbeitstage 104250.7

1.78 €

10 13 Arbeitstage 10580.8

1.78 €

10 13 Arbeitstage 105100.8

1.88 €

10 13 Arbeitstage 105120.8

1.88 €

10 13 Arbeitstage 105150.8

2.03 €

10 13 Arbeitstage 105200.8

3.15 €

10 13 Arbeitstage 105250.8

2.95 €

10 13 Arbeitstage 106101

3.17 €

10 13 Arbeitstage 106121

3.17 €

10 13 Arbeitstage 106151

3.47 €

10 13 Arbeitstage 106201

4.38 €

10 13 Arbeitstage 106251

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA
Montagebohrung, Form Flachkopf Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Sechskantige Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard
Kunststoff PEEK Farbe Hellbraun

Technischer Support