• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sechskantschrauben mit Scheibe / PEEK / PEBT

Sechskantschrauben mit Scheibe / PEEK / PEBT

Konfigurierbar in [Länge] 8 - 50 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PEEK / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Sechskant




Wenn Sie hochwertige Sechskantschrauben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von HIROSUGI-KEIKI. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Kunststoff. Sie sind erhältlich in den Größen 8 - 50 (mm). Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Unbehandelt. Es gibt die Antriebsform Sechskant.




Herstellerdetails:

[Gewindedurchmesser (M)] 4, 5, 6 / Bolzen / [Material] PEEK (Polyetheretherketon) / [Farbe] Hellbraun / [Wärmeformbeständigkeit] 1,82 MPa 152°C / [UL-Norm] UL94V-0 (Werkstoffe) / PTFE-Scheibe (KW) / [Material] PTFE / [Farbe] Weiß undurchsichtig / [Wärmebeständigkeit] Dauerhaft 240°C Nicht brennbar / [UL-Norm] UL94V-O (Werkstoffe)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PEBT-0408-T
PEBT-0410-T
PEBT-0412-T
PEBT-0415-T
PEBT-0420-T
PEBT-0425-T
PEBT-0510-T
PEBT-0512-T
PEBT-0515-T
PEBT-0520-T
PEBT-0525-T
PEBT-0530-T
PEBT-0610-T
PEBT-0612-T
PEBT-0615-T
PEBT-0616-T
PEBT-0620-T
PEBT-0625-T
PEBT-0630-T
PEBT-0635-T
PEBT-0640-T
PEBT-0645-T
PEBT-0650-T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Abstand
(mm)

1.31 €

10 13 Arbeitstage 10480.7

1.31 €

10 13 Arbeitstage 104100.7

1.38 €

10 13 Arbeitstage 104120.7

1.41 €

10 13 Arbeitstage 104150.7

1.59 €

10 13 Arbeitstage 104200.7

1.79 €

10 13 Arbeitstage 104250.7

1.26 €

10 13 Arbeitstage 105100.8

1.41 €

10 13 Arbeitstage 105120.8

1.44 €

10 13 Arbeitstage 105150.8

1.57 €

10 13 Arbeitstage 105200.8

2.23 €

10 13 Arbeitstage 105250.8

2.50 €

10 13 Arbeitstage 105300.8

1.84 €

10 13 Arbeitstage 106101

2.10 €

10 13 Arbeitstage 106121

2.10 €

10 13 Arbeitstage 106151

2.50 €

10 13 Arbeitstage 106161

2.50 €

10 13 Arbeitstage 106201

3.53 €

10 13 Arbeitstage 106251

4.06 €

10 13 Arbeitstage 106301

4.70 €

10 13 Arbeitstage 106351

4.06 €

10 12 Arbeitstage 106401

6.91 €

10 13 Arbeitstage 106451

7.44 €

10 13 Arbeitstage 106501

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA
Montagebohrung, Form NA Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Sechskantige Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard
Kunststoff PEEK Farbe Hellbraun

Technischer Support