• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sechskantschrauben / mit Bund (Polycarbonat)

Sechskantschrauben / mit Bund (Polycarbonat)

Konfigurierbar in [Länge] 10 - 40 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PC / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Sechskant




Diese Sechskantschrauben von HIROSUGI-KEIKI sind ein Muss in jedem Materiallager. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Kunststoff. Es handelt sich um ein metrisches Regelgewinde in den Größen 10 - 40 (mm). Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Form Sechskant ist für den Antrieb vorhanden.




Herstellerdetails:

[Gewindedurchmesser (M)] 4, 5, 6 / Bolzen / [Material] PC (Polycarbonat) / [Farbe] Transparent/Weiß / [Wärmewiderstandstemperatur] 1,82 MPa: 130°C / [UL-Norm] UL94V-2 (Materialien) / PTFE-Scheibe (KW) / [Material] PTFE / [Farbe] Weiß undurchsichtig / [Wärmewiderstandstemperatur] Dauerhaft 240°C Unbrennbar / [UL-Norm] UL94V-O (Materialien)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PCBT-0410-T
PCBT-0412-T
PCBT-0415-T
PCBT-0420-T
PCBT-0425-T
PCBT-0510-T
PCBT-0512-T
PCBT-0515-T
PCBT-0520-T
PCBT-0525-T
PCBT-0530-T
PCBT-0535-T
PCBT-0610-T
PCBT-0612-T
PCBT-0615-T
PCBT-0620-T
PCBT-0625-T
PCBT-0630-T
PCBT-0635-T
PCBT-0640-T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Abstand
(mm)

0.28 €

10 13 Arbeitstage 104100.7

0.29 €

10 13 Arbeitstage 104120.7

0.34 €

10 13 Arbeitstage 104150.7

0.35 €

10 13 Arbeitstage 104200.7

0.38 €

10 13 Arbeitstage 104250.7

0.26 €

10 13 Arbeitstage 105100.8

0.28 €

10 13 Arbeitstage 105120.8

0.28 €

10 13 Arbeitstage 105150.8

0.38 €

10 13 Arbeitstage 105200.8

0.44 €

10 13 Arbeitstage 105250.8

0.60 €

10 13 Arbeitstage 105300.8

0.73 €

10 13 Arbeitstage 105350.8

0.37 €

10 13 Arbeitstage 106101

0.41 €

10 13 Arbeitstage 106121

0.41 €

10 13 Arbeitstage 106151

0.41 €

10 13 Arbeitstage 106201

0.43 €

10 13 Arbeitstage 106251

0.54 €

10 13 Arbeitstage 106301

0.79 €

10 13 Arbeitstage 106351

0.79 €

10 13 Arbeitstage 106401

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA
Montagebohrung, Form NA Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Sechskantige Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard
Kunststoff PC Farbe Transparent/Weiß

Technischer Support