• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Linsenkopfschrauben / mit Scheibe / Kreuzschlitz / Kunststoff / PV-T

Linsenkopfschrauben / mit Scheibe / Kreuzschlitz / Kunststoff / PV-T

Konfigurierbar in [Länge] 5 - 25 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PVDF / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Diese Linsenkopfschrauben von HIROSUGI-KEIKI sind ein Muss in jedem Materiallager. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Kunststoff. Sie sind erhältlich in den Größen 5 - 25 (mm). Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Die Linsenkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Gewindedurchmesser (M)] 3, 4, 5 / Halbrundschraube / [Material] PVDF (Polyvinylinner ne Fluorinner Resin) / [Farbe] Weiß undurchsichtig / [Hitzeverformungstemperatur] 1,82 MPa: 72°C / [UL Standard] UL94V-0 (Materialien) / PTFE Unterlegscheibe (KW) / [Material] PTFE / [Farbe] Weiß undurchsichtig / [Hitzeverformungstemperatur] Dauerhaft 240°C Unbrennbar / [UL Standard] UL94V-0 (Materialien)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PV-0306-T
PV-0308-T
PV-0310-T
PV-0312-T
PV-0315-T
PV-0316-T
PV-0320-T
PV-0325-T
PV-0405-T
PV-0406-T
PV-0408-T
PV-0410-T
PV-0412-T
PV-0415-T
PV-0416-T
PV-0420-T
PV-0425-T
PV-0510-T
PV-0512-T
PV-0515-T
PV-0516-T
PV-0520-T
PV-0525-T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Abstand
(mm)

1.37 €

10 13 Arbeitstage 10360.5

1.37 €

10 13 Arbeitstage 10380.5

1.37 €

10 13 Arbeitstage 103100.5

1.44 €

10 13 Arbeitstage 103120.5

1.44 €

10 13 Arbeitstage 103150.5

1.46 €

10 13 Arbeitstage 103160.5

1.46 €

10 13 Arbeitstage 103200.5

1.50 €

10 13 Arbeitstage 103250.5

1.46 €

10 13 Arbeitstage 10450.7

1.46 €

10 13 Arbeitstage 10460.7

1.48 €

10 13 Arbeitstage 10480.7

1.51 €

10 13 Arbeitstage 104100.7

1.56 €

10 13 Arbeitstage 104120.7

1.56 €

10 13 Arbeitstage 104150.7

1.65 €

10 13 Arbeitstage 104160.7

1.65 €

10 13 Arbeitstage 104200.7

1.72 €

10 13 Arbeitstage 104250.7

1.87 €

10 13 Arbeitstage 105100.8

1.98 €

10 13 Arbeitstage 105120.8

2.07 €

10 13 Arbeitstage 105150.8

2.12 €

10 13 Arbeitstage 105160.8

2.12 €

10 13 Arbeitstage 105200.8

2.25 €

10 13 Arbeitstage 105250.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA
Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard
Kunststoff PVDF Farbe Lichtundurchlässiges Weiß

Technischer Support