Linsenkopfschrauben / mit Scheibe / Kreuzschlitz / Kunststoff / PE-T

Linsenkopfschrauben / mit Scheibe / Kreuzschlitz / Kunststoff / PE-T
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 4 - 40 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PEEK / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Wenn Sie hochwertige Linsenkopfschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von HIROSUGI-KEIKI. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Kunststoff. Es handelt sich um ein metrisches Regelgewinde in den Größen 4 - 40 (mm). Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Unbehandelt. Die Linsenkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Gewindedurchmesser (M)] 2, 2.6, 3, 4, 5, 6 / Flachkopfschraube / [Material] PEEK (Polyetheretherketon) / [Farbe] Hellbraun / [Hitzebeständigkeitstemperatur] 1.82 MPa: 152°C / [UL-Norm] UL94V-O (Werkstoffe) / Flache Unterlegscheibe (KW) / [Werkstoff] PTFE / [Farbe] Weiß undurchsichtig / [Hitzebeständige Temperatur] Dauerhaft 240°C nicht brennbar / [UL-Norm] UL94V-O (Werkstoffe) / PE-0000-E mit PEEK-Unterlegscheibe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PE-0204-T
PE-0205-T
PE-0206-T
PE-0208-T
PE-0210-T
PE-0212-T
PE-0304-T
PE-0305-T
PE-0306-T
PE-0308-T
PE-0310-T
PE-0312-T
PE-0315-T
PE-0316-T
PE-0320-T
PE-0325-T
PE-0405-T
PE-0406-T
PE-0408-T
PE-0410-T
PE-0412-T
PE-0415-T
PE-0416-T
PE-0420-T
PE-0425-T
PE-0430-T
PE-0440-T
PE-0506-T
PE-0508-T
PE-0510-T
PE-0512-T
PE-0515-T
PE-0516-T
PE-0520-T
PE-0525-T
PE-0530-T
PE-0610-T
PE-0612-T
PE-0615-T
PE-0616-T
PE-0620-T
PE-0625-T
PE-0630-T
PE-2604-T
PE-2605-T
PE-2606-T
PE-2608-T
PE-2610-T
PE-2612-T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Abstand
(mm)

0.41 €

50 13 Arbeitstage 10240.4

0.41 €

50 13 Arbeitstage 10250.4

0.41 €

50 13 Arbeitstage 10260.4

0.41 €

50 13 Arbeitstage 10280.4

0.41 €

50 13 Arbeitstage 102100.4

0.60 €

50 13 Arbeitstage 102120.4

0.43 €

50 13 Arbeitstage 10340.5

0.43 €

50 13 Arbeitstage 10350.5

0.49 €

50 13 Arbeitstage 10360.5

0.49 €

50 13 Arbeitstage 10380.5

0.49 €

50 13 Arbeitstage 103100.5

0.54 €

50 13 Arbeitstage 103120.5

0.82 €

50 13 Arbeitstage 103150.5

0.90 €

50 13 Arbeitstage 103160.5

1.04 €

50 13 Arbeitstage 103200.5

1.19 €

50 13 Arbeitstage 103250.5

0.65 €

50 13 Arbeitstage 10450.7

0.75 €

50 Versand am selben Tag

Auf Lager

10460.7

0.65 €

50 13 Arbeitstage 10480.7

0.65 €

50 13 Arbeitstage 104100.7

0.73 €

50 13 Arbeitstage 104120.7

0.85 €

50 13 Arbeitstage 104150.7

0.99 €

50 13 Arbeitstage 104160.7

0.93 €

50 13 Arbeitstage 104200.7

1.21 €

50 Versand am selben Tag

Auf Lager

104250.7

1.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104300.7

5.16 €

50 13 Arbeitstage 104400.7

1.35 €

50 13 Arbeitstage 10560.8

1.22 €

50 13 Arbeitstage 10580.8

1.22 €

50 13 Arbeitstage 105100.8

1.41 €

50 13 Arbeitstage 105120.8

1.41 €

50 13 Arbeitstage 105150.8

1.41 €

50 13 Arbeitstage 105160.8

1.71 €

50 Versand am selben Tag

Auf Lager

105200.8

2.37 €

50 Versand am selben Tag

Auf Lager

105250.8

2.67 €

50 13 Arbeitstage 105300.8

1.91 €

50 13 Arbeitstage 106101

1.91 €

50 13 Arbeitstage 106121

2.06 €

50 13 Arbeitstage 106151

2.52 €

50 13 Arbeitstage 106161

2.52 €

50 13 Arbeitstage 106201

3.07 €

50 13 Arbeitstage 106251

3.64 €

50 13 Arbeitstage 106301

0.72 €

50 13 Arbeitstage 102.640.45

0.72 €

50 13 Arbeitstage 102.650.45

0.72 €

50 13 Arbeitstage 102.660.45

0.72 €

50 13 Arbeitstage 102.680.45

1.01 €

50 13 Arbeitstage 102.6100.45

1.01 €

50 13 Arbeitstage 102.6120.45

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA
Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard
Kunststoff PEEK Farbe Hellbraun

Technischer Support