Konfigurierbar in [Länge] 6 - 25 (mm) / [Nenngröße] 3 / [Material] Kunststoff / [Material Details] PEEK / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde
[Gewindedurchmesser (M)] 3 / Flachkopfschraube / [Material] PEEK (Polyetheretherketon) / [Farbe] Hellbraun / [Wärmeformbeständigkeit] 1,82 MPa: 152°C / [UL Standard] UL94V-O (Werkstoffe) / Unterlegscheibe (KW) / [Material] PEEK (Polyetheretherketon) / PE-0000-T mit PTFE
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PE-0306-E |
PE-0308-E |
PE-0310-E |
PE-0312-E |
PE-0315-E |
PE-0316-E |
PE-0320-E |
PE-0325-E |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.50 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | ||
0.50 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 8 | ||
0.50 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 10 | ||
0.57 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 12 | ||
0.87 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 15 | ||
0.93 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 16 | ||
1.06 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 20 | ||
1.21 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 25 |
Loading...
Genaue Form | Linsenkopf | Nenngröße Schraube (M) | 3 | Werkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | NA | Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf | Abstand(mm) | 0.5 |
Zusätzliche Form | Mit Unterlegscheibe | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) |
Verkaufseinheit | Box/Packung | Anwendung | Standard | Kunststoff | PEEK |
Farbe | Hellbraun |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge L (mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften