• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Senkkopfschrauben / Kreuzschlitz / PVDF / PVF

Senkkopfschrauben / Kreuzschlitz / PVDF / PVF

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 25 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PVDF / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Wenn Sie hochwertige Senkkopfschrauben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von HIROSUGI-KEIKI. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Kunststoff. Sie sind verfügbar in den Größen 6 - 25 (mm). Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Senkkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Gewindedurchmesser (M)] 3, 4, 5 / [Material] PVDF (Polyvinylinner ne Fluorinner Resin) / [Farbe] Weiß undurchsichtig / [Hitzeverformungstemperatur] 1,82 MPa: 72°C / [UL-Norm] UL94V-0 (Materialien)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PVF-0306
PVF-0308
PVF-0310
PVF-0312
PVF-0315
PVF-0316
PVF-0320
PVF-0325
PVF-0406
PVF-0408
PVF-0410
PVF-0412
PVF-0415
PVF-0416
PVF-0420
PVF-0425
PVF-0510
PVF-0512
PVF-0515
PVF-0516
PVF-0520
PVF-0525
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Abstand
(mm)

1.28 €

10 13 Arbeitstage 10360.5

1.28 €

10 13 Arbeitstage 10380.5

1.32 €

10 13 Arbeitstage 103100.5

1.34 €

10 13 Arbeitstage 103120.5

1.34 €

10 13 Arbeitstage 103150.5

1.38 €

10 13 Arbeitstage 103160.5

1.38 €

10 13 Arbeitstage 103200.5

1.41 €

10 13 Arbeitstage 103250.5

1.34 €

10 13 Arbeitstage 10460.7

1.38 €

10 13 Arbeitstage 10480.7

1.41 €

10 12 Arbeitstage 104100.7

1.46 €

10 13 Arbeitstage 104120.7

1.46 €

10 13 Arbeitstage 104150.7

1.53 €

10 13 Arbeitstage 104160.7

1.53 €

10 13 Arbeitstage 104200.7

1.60 €

10 13 Arbeitstage 104250.7

1.73 €

10 13 Arbeitstage 105100.8

1.87 €

10 13 Arbeitstage 105120.8

1.87 €

10 13 Arbeitstage 105150.8

1.98 €

10 13 Arbeitstage 105160.8

1.98 €

10 13 Arbeitstage 105200.8

2.12 €

10 13 Arbeitstage 105250.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Scheibe Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA
Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard
Kunststoff PVDF Farbe Lichtundurchlässiges Weiß

Technischer Support