Konfigurierbar in [Länge] 4 - 30 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PPS / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde
[Gewindedurchmesser (M)] 2, 2,6, 3, 4, 5, 6, 8 / [Material] PPS (Polyphenylensulfid-Metall) 40% Glasfasergefüllt / [Farbe] Hellbraun / [Wärmeformbeständigkeit] 1,82 MPa: 260°C / [UL-Norm] UL94V-0 (Materialien)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Abstand (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 4 | 0.4 | ||
0.28 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2 | 5 | 0.4 | ||
0.28 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2 | 6 | 0.4 | ||
0.31 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2 | 8 | 0.4 | ||
0.34 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2 | 10 | 0.4 | ||
0.38 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2 | 12 | 0.4 | ||
0.34 € | 50 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | 5 | 0.5 | ||
0.29 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 0.5 | ||
0.34 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | 0.5 | ||
0.35 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 0.5 | ||
0.41 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 0.5 | ||
0.46 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | 0.5 | ||
0.49 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 16 | 0.5 | ||
0.56 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 20 | 0.5 | ||
0.54 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 25 | 0.5 | ||
0.60 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 30 | 0.5 | ||
0.35 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | 0.7 | ||
0.38 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | 0.7 | ||
0.41 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | 0.7 | ||
0.46 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 12 | 0.7 | ||
0.51 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 15 | 0.7 | ||
0.54 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 16 | 0.7 | ||
0.56 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 20 | 0.7 | ||
0.60 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 25 | 0.7 | ||
0.65 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 30 | 0.7 | ||
0.51 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | 0.8 | ||
0.59 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | 0.8 | ||
0.65 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 12 | 0.8 | ||
0.76 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 15 | 0.8 | ||
0.85 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 16 | 0.8 | ||
0.90 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 20 | 0.8 | ||
1.16 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 25 | 0.8 | ||
1.43 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 30 | 0.8 | ||
0.82 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | 1 | ||
0.96 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | 1 | ||
1.07 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | 15 | 1 | ||
1.33 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | 16 | 1 | ||
1.34 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | 20 | 1 | ||
1.60 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | 25 | 1 | ||
1.88 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | 30 | 1 | ||
2.04 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 8 | 10 | 1.25 | ||
2.25 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 8 | 12 | 1.25 | ||
2.38 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 8 | 15 | 1.25 | ||
2.67 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 8 | 20 | 1.25 | ||
3.29 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 8 | 25 | 1.25 | ||
3.94 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 8 | 30 | 1.25 | ||
0.28 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 6 | 0.45 | ||
0.31 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 8 | 0.45 | ||
0.35 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 10 | 0.45 | ||
0.40 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 12 | 0.45 |
Loading...
Genaue Form | Linsenkopf | Werkstoff | Kunststoff | Oberflächenbehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf | Zusätzliche Form | Standard | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde |
Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Box/Packung | Anwendung | Standard |
Kunststoff | PPS | Farbe | Hellbraun |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Abstand(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften