Konfigurierbar in [Länge] 4 - 6 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PC / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde
[Gewindedurchmesser (M)] 3, 4/6 / [Material] PC (Polycarbonat) / [Farbe] Transparent/Schwarz (*nur PCS-0606B ist schwarz) / [Wärmeformbeständigkeit] 1,82 MPa: 130°C / [UL-Norm] UL94V-2 (Materialien)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Genaue Form | Standard | Werkstoff | Kunststoff | Oberflächenbehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrung, Form | Flachkopf | Zusätzliche Form | Standard | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde |
Standardausführung | Schraube für Rohre | Verkaufseinheit | Box/Packung | Anwendung | Standard |
Kunststoff | PC |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Abstand(mm)
Farbe
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften