Senkkopfschrauben / Kreuzschlitz / rostfreier Stahl, Stahl / Beschichtung wählbar / CSBCSH【1-2,500 Stk. pro Packung】

Senkkopfschrauben / Kreuzschlitz / rostfreier Stahl, Stahl / Beschichtung wählbar / CSBCSH
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 8 (mm) / [Material] Stahl, Edelstahl [Oberflächenbehandlung] Lackiert (weiß), Unbehandelt Oberflächenbehandlung, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Chromatiert, Vernickelt / [Festigkeit] 4.8, A2-50 / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)




Brauchen Sie neue Senkkopfschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von SUNCO doch einmal genauer an. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl (4.8) und aus Edelstahl (A2-50). Sie sind verfügbar in den Größen 8 (mm). Die Oberfläche kann zwischen verchromt (glanzverchromt), chromatiert, chromatiert (III-wertig) und weiteren Ausführungen gewählt werden. Die Senkkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSBCSH-ST3B-M4-8
CSBCSH-ST3W-M3-8
CSBCSH-ST3W-M4-8
CSBCSH-STC-M4-8
CSBCSH-STN-M3-8
CSBCSH-STN-M4-8
CSBCSH-STU-M3-8
CSBCSH-STU-M4-8
CSBCSH-SUS-M3-8
CSBCSH-SUS-M4-8
CSBCSH-SUSTHW-M4-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Werkstoff Oberflächenbehandlung Steigung
(mm)
Festigkeitsklasse (Stahl) Festigkeitsklasse (Edelstahl) Verkaufseinheit

143.53 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage 104[Stahl] Stahl[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)0.74.8-Box/Packung

90.24 €

2,500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 103[Stahl] Stahl[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.54.8-Box/Packung

112.62 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 104[Stahl] Stahl[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.74.8-Box/Packung

119.19 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage -4[Stahl] Stahl[Chromatiert] Chromatiert0.74.8-Box/Packung

99.56 €

2,500 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage 103[Stahl] Stahl[Vernickelt] Vernickelt0.54.8-Box/Packung

126.24 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage 104[Stahl] Stahl[Vernickelt] Vernickelt0.74.8-Box/Packung

93.34 €

2,500 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage -3[Stahl] Stahl[verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung0.54.8-Box/Packung

119.19 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage -4[Stahl] Stahl[verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung0.74.8-Box/Packung

1.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103[Edelstahl] Edelstahl[keine Oberflächenbehandlung] N/A0.5-A2-50Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104[Edelstahl] Edelstahl[keine Oberflächenbehandlung] N/A0.7-A2-50Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

278.83 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 104[Edelstahl] Edelstahl[lackiert (weiß)] Kopflackierung (weiß)0.7-A2-50Box/Packung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Scheibe Länge L (mm)(mm) 8 Montagebohrung, Form Kreuzschlitz oder Flachkopf
Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Standard (rund) Anwendung Standard Mit Schraube Vollgewinde

Technischer Support