Gewindestifte / SSHNI / Stahl / Innensechskant

Gewindestifte / SSHNI / Stahl / Innensechskant
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 3 (mm) / [Nenngröße] 3 / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Antriebsform] Innensechskant




Brauchen Sie neue Gewindestifte? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von SUNCO. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Sie sind verfügbar in der Größe 3. Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Unbehandelt. Die Form Innensechskant ist für den Antrieb vorhanden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SSHNI-ST-M3-3

Teilenummer
SSHNI-ST-M3-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

2.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenngröße Schraube (M) 3 Länge L(mm) 3 Werkstoff Stahl
Oberflächenbehandlung N/A Montagebohrung, Form Innensechskant Spitzenform Mit Nase
Zusätzliche Form Standard Standardausführung Schraube für Rohre Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)
Anwendung Standard

Sie befinden sich auf der Seite für Gewindestifte / SSHNI / Stahl / Innensechskant, die Teilenummer ist SSHNI-ST-M3-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SSHNI-ST-M3-3.

Technischer Support