Konfigurierbar in [Länge] 1.5 - 6 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PEEK / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße des Gewindes (M) | Länge L oder I (mm) | Abstand (mm) | D | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.04 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1.2 | 1.5 | 0.25 | 2 | 0.7 | |
1.04 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1.2 | 1.8 | 0.25 | 2 | 0.7 | |
1.04 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1.2 | 2 | 0.25 | 2 | 0.7 | |
1.04 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1.2 | 2.5 | 0.25 | 2 | 0.7 | |
1.04 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1.2 | 3 | 0.25 | 2 | 0.7 | |
0.98 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1.2 | 3.5 | 0.25 | 2 | 0.7 | |
1.04 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1.2 | 4 | 0.25 | 2 | 0.7 | |
1.04 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1.4 | 2 | 0.3 | 2.5 | 0.8 | |
1.04 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1.4 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 0.8 | |
1.04 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1.4 | 3 | 0.3 | 2.5 | 0.8 | |
0.98 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1.4 | 3.5 | 0.3 | 2.5 | 0.8 | |
1.04 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1.4 | 4 | 0.3 | 2.5 | 0.8 | |
1.06 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1.4 | 6 | 0.3 | 2.5 | 0.8 | |
1.04 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1.6 | 2 | 0.35 | 2.8 | 0.8 | |
1.04 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1.6 | 2.5 | 0.35 | 2.8 | 0.8 | |
1.04 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1.6 | 3 | 0.35 | 2.8 | 0.8 | |
1.04 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1.6 | 3.5 | 0.35 | 2.8 | 0.8 | |
1.04 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1.6 | 4 | 0.35 | 2.8 | 0.8 | |
1.06 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1.6 | 6 | 0.35 | 2.8 | 0.8 |
Loading...
Genaue Form | Standard | Werkstoff | Kunststoff | Oberflächenbehandlung (Details) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Form der Montagebohrung | NA | Zusätzliche Formen | Standard | Typ des Gewindegrats | Metrisches Regelgewinde |
Grundform | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Anwendung | Standard / Hitzebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Elektrische Isolierung |
Kunststoff | PEEK |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße des Gewindes (M)
Länge L oder I (mm)
Abstand(mm)
D
H
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften