• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Stufenplatte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TS-P-(1)
TS-P-(2)
TS-P-(4)
TS-P-(5)
TS-P-(6)
TS-P-(8)
TS-P-(9)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSStufenplatte Größe

76.17 €

1 5 Arbeitstage 10Standardφ19 mm/t1 mm

76.17 €

1 8 Arbeitstage 10Querφ19 mm/t1 mm

76.17 €

1 8 Arbeitstage 10Quer-Mikroφ19 mm/t1 mm

76.17 €

1 8 Arbeitstage 10Quer-Mikro 2φ19 mm/t1 mm

76.17 €

1 5 Arbeitstage 10Kreisφ19 mm/t1 mm

76.88 €

1 8 Arbeitstage 10Kreuz-Mikrometer 3ø19 mm/t1 mm

76.88 €

1 8 Arbeitstage 10Kreuz-Mikrometer 4ø19 mm/t1 mm

Loading...

  1. 1

Technischer Support