Werkzeugbereich IE-LE, Typ Objektivtubus

Werkzeugbereich IE-LE, Typ Objektivtubus

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Straight tube type which is brought close to the inspected object, and 90° angled TV camera tube.
[Features]
· 7 Types of Objective Lens: Magnification of 1x, 2x, 3x, 5x, 10x, 20x, and 20x (long acting type) are available.
· A TV camera for C-mount can be directly mounted.
· With various supporters sold separately, available for any application.
[Applications]
· Ideal for checking the wear of bits and drills.
· Ideal for finish confirmation of printing.
· As it is lightweight, it can be easily incorporated into machinery.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TV-IE-10

Teilenummer
TV-IE-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

456.13 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tubusausführung Objektivtubus Typ IE Objekt-Objektiv-Verhältnis 10 Mal Ausführung Objektiv-Streuscheibe OB-10
Betriebsabstand 6,5 mm Mechanische Rohrlänge 163 mm C-Mount 32-Gewinde/25,4 mm/Brennweite Flansch 17,526 mm

Sie befinden sich auf der Seite für Werkzeugbereich IE-LE, Typ Objektivtubus, die Teilenummer ist TV-IE-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TV-IE-10.

Technischer Support