• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Recoil-Einsatzgewinde (grob) EA949VD-16S【5 Stk. pro Packung】

Recoil-Einsatzgewinde (grob) EA949VD-16S

Dieses Recoil-Einsatzgewinde von ESCO ist ein Muss in jedem Materiallager. Das Recoil-Einsatzgewinde in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

- [Material:] rostfreier Stahl (EN 1.4301 Equiv.) - [Durchmesser:] M16-2.0 - Länge (mm)…16 - [Menge pro Einheit:] 5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA949VD-16S

Teilenummer
EA949VD-16S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.89 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Recoil-Einsatzgewinde (grob) EA949VD-16S, die Teilenummer ist EA949VD-16S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA949VD-16S.

Technischer Support