• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gewindeeinsatz-Kit / EA949VB-14BA / metrisch

Gewindeeinsatz-Kit / EA949VB-14BA / metrisch

Brauchen Sie einen neuen Gewindeschneider? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von ESCO. Der Gewindeschneider in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Material] Edelstahl (EN 1.4301 Equiv.) / [Set Details] Rücklauf, Einsatzwerkzeug, Vorschneider / Verwenden Sie einen Gewindeschneider separat / [Gehäuseabmessungen] 195 x 85 x 30 (H)mm / [Gewindedurchmesser] M14-1.5 (dünn) / [Anzahl der Recoils] 6 Stück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA949VB-14BA

Teilenummer
EA949VB-14BA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

122.70 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Gewindeeinsatz-Kit / EA949VB-14BA / metrisch, die Teilenummer ist EA949VB-14BA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA949VB-14BA.

Technischer Support