• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gewindeeinsatz-Kit / EA949VA-8A / metrisch

Gewindeeinsatz-Kit / EA949VA-8A / metrisch

Wenn Sie einen hochwertigen Gewindeschneider benötigen, empfehlen wir Ihnen diesen von ESCO. Der Gewindeschneider in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

- [Material:] rostfreier Stahl (EN 1.4301 Equiv.) - [Details des Sets:] Recoil, Einsetzwerkzeug, Bohrer für das vorbereitete Loch, Recoil-Gewindebohrer, Magnetwerkzeug zum Entfernen des Zapfen - Verwenden Sie einen separaten Gewindebohrerhalter - [Gehäuse:] 195 x 85 x 30 (H)mm - [Durchmesser:] M8-1.25 (Regelgewinde) - [Gewindeeinsätze:] 15 Stück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA949VA-8A

Teilenummer
EA949VA-8A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

86.37 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Gewindeeinsatz-Kit / EA949VA-8A / metrisch, die Teilenummer ist EA949VA-8A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA949VA-8A.

Technischer Support