• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Abdeckung für Klimaanlagenreinigung EA115Z-16

Abdeckung für Klimaanlagenreinigung EA115Z-16
【Product Specifications】
・Cover for wall hanging air conditioner cleaning
・Body circumference-2.4m
・-1.1m
・With 1.6m drain tube
・Material-PE(thickness:0.08mm)
・Can be used up to 900mm wide air conditioner
・Can be equipped easily with elastic rubber
・Usable 1to 3 times

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA115Z-16

Teilenummer
EA115Z-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

29.83 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Abdeckung für Klimaanlagenreinigung EA115Z-16, die Teilenummer ist EA115Z-16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA115Z-16.

Technischer Support