Konfigurierbar in [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Feingewinde
[Werkstoff] EN 1.1191 Equiv. / [Oberflächenbearbeitung] Keine / [Gewindedurchmesser (M)] 10/24/27 / [Anwendung/Funktion] Standard / [Gewinderinnendurchmesser Typ] Metrisch Grob / [Verkaufseinheit] Einzelner Durchmesser (kann aus einem Stück gekauft werden) / Box / Verpackung
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HNH-S45C-M10-25 |
HNH-S45C-M10-30 |
HNH-S45C-M24-40 |
HNH-S45C-M27-50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Verkaufseinheit | Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | 25 | |
3.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | 30 | |
12.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 24 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | 40 | |
11.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 27 | Box/Packung | 50 |
Loading...
Oberflächenbehandlung | N/A | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Anwendungen, Funktionen | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) | N/A |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Verkaufseinheit
Höhe(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften