Bohrschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz【500-1,000 Stk. pro Packung】

Bohrschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz

Konfigurierbar in [Länge] 10 - 25 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Verzinnt / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube




Wenn Sie hochwertige Bohrschrauben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus rostfreiem Stahl. Selbstdrehende Schraube ist in den Größen 10 - 25 (mm) vorhanden. Die Oberfläche ist verzinnt. Die Bohrschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPPNS-410SZM-MS4-10
CSPPNS-410SZM-MS4-13
CSPPNS-410SZM-MS4-16
CSPPNS-410SZM-MS4-19
CSPPNS-410SZM-MS4-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm)

87.70 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1010

92.42 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1013

108.24 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1016

83.79 €

700 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1019

82.90 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1025

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Nennmaß des Gewindes (M) 4 Werkstoff Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)
Oberflächenbehandlung Verzinnt Montagebohrungsform Kreuzschlitzkopf Spitzenform Andere Spezialformen
Zusätzliche Form Standard Gewindeart Bohrschrauben Grundform Standard (rund)
Verkaufseinheit Box/Packung

Technischer Support