Bohrschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz【1-700 Stk. pro Packung】

Bohrschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 30 - 50 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Beschichtung aus rostfreiem Stahl, Verkupfert, Verzinnt, Schwarz Lackiert, Weiß Lackiert, Unbehandelt / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube




Wenn Sie hochwertige Bohrschrauben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus rostfreiem Stahl. Sie sind erhältlich in den Größen 30 - 50 (mm). Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Beschichtung aus rostfreiem Stahl, Verkupfert, Verzinnt, Schwarz Lackiert, Weiß Lackiert, Unbehandelt. Die Bohrschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPCSSA-410-M4-40
CSPCSSA-410-M4-50
CSPCSSB-410-M4-45
CSPCSSB-410GJB-M4-45
CSPCSSB-410SZM-M4-30
CSPCSSB-410TBS-M4-45
CSPCSSB-410THB-M4-45
CSPCSSB-410THBT-M4-45
CSPCSSB-410THW-M4-45
CSPCSSB-410TSM-M4-45
CSPCSSC-410SZM-M4-35
CSPCSSC-410SZM-M4-40
CSPCSSC-410SZM-M4-45
CSPCSSC-410SZM-M4-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm) Oberflächenbehandlung Verkaufseinheit

0.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1040NANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1050NANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1045NANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

128.02 €

700 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1045[Verkupfert] GB-BeschichtungBox/Packung

79.66 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1030[Verzinnt] VerzinntBox/Packung

131.10 €

700 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1045[Schwarz lackiert] Schwarz lackiertBox/Packung

128.61 €

700 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1045[Schwarz lackiert] Kopflackierung (mattschwarz)Box/Packung

128.61 €

700 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1045[Schwarz lackiert] Kopflackierung (schwarz)Box/Packung

128.61 €

700 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1045[Weiß lackiert] Weiße BeschichtungBox/Packung

132.60 €

700 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1045Beschichtung aus EdelstahlBox/Packung

91.27 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1035[Verzinnt] VerzinntBox/Packung

128.37 €

700 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1040[Verzinnt] VerzinntBox/Packung

156.41 €

700 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1045[Verzinnt] VerzinntBox/Packung

138.66 €

600 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1050[Verzinnt] VerzinntBox/Packung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Scheibe Nennmaß des Gewindes (M) 4 Werkstoff Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)
Montagebohrungsform Kreuzschlitzkopf Spitzenform Andere Spezialformen Zusätzliche Form Standard
Gewindeart Bohrschrauben Grundform Standard (rund)

Technischer Support