Bohrschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz【500-1,000 Stk. pro Packung】

Bohrschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz

Konfigurierbar in [Länge] 13 - 35 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Beschichtung aus rostfreiem Stahl [Variante Details] Selbstdrehende Schraube




Wenn Sie hochwertige Bohrschrauben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus rostfreiem Stahl. Selbstdrehende Schraube ist in den Größen 13 - 35 (mm) erhältlich. Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Beschichtung aus rostfreiem Stahl. Die Bohrschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPPNS-SUSTSM-M4-13
CSPPNS-SUSTSM-M4-16
CSPPNS-SUSTSM-M4-19
CSPPNS-SUSTSM-M4-25
CSPPNS-SUSTSM-M5-16
CSPPNS-SUSTSM-M5-19
CSPPNS-SUSTSM-M5-25
CSPPNS-SUSTSM-M5-35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Länge L (mm)

97.19 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10413

108.02 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10416

81.28 €

700 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10419

89.20 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10425

88.82 €

600 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10516

83.59 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10519

104.67 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10525

185.07 €

700 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10535

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung Beschichtung aus Edelstahl
Montagebohrungsform Kreuzschlitzkopf Spitzenform Andere Spezialformen Zusätzliche Form Standard
Gewindeart Bohrschrauben Grundform Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung

Technischer Support